Измервателен уред за ниво на течността

Измервателен уред за ниво на течността

Висококачествени и здрави измервателни уреди за ниво на течността за визуална проверка на нивата във вашия контейнер. Изберете от най-голямото продуктово портфолио в света с голям брой размери от 076 до 1000 mm и варианти на уплътнения. Висока устойчивост на средата, UV устойчивост, температури на течността под налягане от -50°C до +160°C и голяма гама от аксесоари и контрастни панели в персонализирани дизайни допълват продуктовото портфолио. Моля, потърсете ни за помощ при намирането на правилния продукт за вашето приложение.
Прочетете повече Покажи по-малко
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Ном. размер
Изберете всички Избор на нулиране
Материал, О-пръстен/уплътнителен диск
Изберете всички Избор на нулиране
Уплътнение/O-пръстен
Изберете всички Избор на нулиране
Геометрия на тръбата
Изберете всички Избор на нулиране
Покажи повече филтри
Общ преглед на продукта
  1. FSA с овална пластмасова тръба, размер 076-381 Лист с данни
  2. Дълга версия на FSA, размер 500–1000 Лист с данни
  3. FSA с кръгла стъклена тръба, размер 076–381 Лист с данни
  4. FSA-IB с пилотно управляван възвратен клапан, размер 076-1000 Лист с данни
  5. FSAR с тръбна връзка, размер 088-342 Лист с данни

Изтеглени файлове за тази категория

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Продуктова брошура BG

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Продуктова брошура EN

(1.13 MB)

FSA Reflex Fluid level gauge
Продуктова брошура BG

(0.37 MB)

FSA Reflex Fluid level gauge
Продуктова брошура EN

(0.37 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Продуктова брошура BG

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Продуктова брошура EN

(0.61 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Продуктова брошура BG

(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Продуктова брошура EN

(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Продуктова брошура BG

(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Продуктова брошура EN

(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - long version
Продуктова брошура BG

(0.56 MB)

FSA Fluid level gauge - long version
Продуктова брошура EN

(0.56 MB)

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Продуктова брошура BG

(0.57 MB)

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Продуктова брошура EN

(0.57 MB)