EDFR

EDFR

Филтър под налягане от неръждаема стомана за обработващата промишленост

Характеристики

  • Отделяне на твърди частици от течности
  • 400 bar при 200°C

Предимства

  • Оптимално адаптиране към приложението благодарение на шест различни размера, материали и уплътнителни материали
  • По-лесна и бърза смяна на филтърния елемент без отстраняване на филтъра от линията – размер 660/990 без отстраняване на корпуса на филтъра благодарение на завинтващия се капак
  • Контрол на запушванията чрез индикатор за запушване
  • Нагънати филтърни елементи с голяма филтърна площ (Chemicron® метални влакна и телена мрежа)
  • Филтърни елементи, подлежащи на регенериране, за да спестите разходи за изхвърляне и смяна (Chemicron® метални влакна и телена мрежа)
Прочетете повече Покажи по-малко
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Нуждаете се от персонализирано решение? Можете да изпратите продуктово запитване директно до нашите експерти.

Изтеглени файлове за тази категория

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Inline Filters for Process Technology
Продуктова брошура BG

(7.04 MB)

Inline Filters for Process Technology
Продуктова брошура EN

(7.04 MB)

EDFR Stainless steel pressure filter
Продуктова брошура BG

(1.39 MB)

EDFR Stainless steel pressure filter
Продуктова брошура EN

(1.39 MB)