Свързващи пластини – размер 6
За съединяване на клапани от сериите WV700, WVM-6I и WVH-6I или за свързването им с тръбопроводи могат да се използват свързващи пластини размер 6.
- Макс. работно налягане: 700 bar
- Макс. дебит: 25 l/min
- Номинален размер: Размер от 6 до DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H
SKU
GP_1000539067
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
|
AP700-6-A1-B*00
Материал № 3641449
|
|
||||
|
AP700-6-A2-B*00
Материал № 3647854
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.4-A*00
Материал № 3656890
|
|
||||
|
AP700-6-A3-B*00==>4733288
Материал № 3667220
|
|
||||
|
RV700-6-D8-V-A*00
Материал № 3685929
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.4-A*00
Материал № 3687933
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.5-A*00
Материал № 3687934
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.6-A*00
Материал № 3687955
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.7-A*00
Материал № 3687956
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.8-A*00
Материал № 3687958
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.9-A*00
Материал № 3687960
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.0-A*00
Материал № 3687961
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.1-A*00
Материал № 3687962
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.2-A*00
Материал № 3687963
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.3-A*00
Материал № 3687964
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.5-A*00
Материал № 3687965
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.6-A*00
Материал № 3687966
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.7-A*00
Материал № 3687967
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.8-A*00
Материал № 3687968
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.9-A*00
Материал № 3687969
|
|
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия