Свързващи пластини – размер 4

Свързващите пластини размер 4 са подходящи за свързващи клапани от сериите WVH-4B and WVH-4B-Bi, както и за тръбопроводи.

  • Макс. работно налягане: 700 bar
  • Макс. дебит: 12 l/min
  • Размер: Размер 4 до стандарт Bieri
SKU
GP_1000422307
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули
EAP-4B-2/2-G1/4-A*00
Материал № 3763413
Парче
EAP-4B-3/2-G1/4-A*00
Материал № 3832498
Парче

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия