SRE2

SKU
GP_1000486957
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Стойност за регулиране на дебита [l/min]
изберете всички Избор на нулиране
Групирани продуктови артикули
SRE2-G3/8-01X/1 Q=0,95-1,5
Материал № 717582
Pmax [bar]:
350
Q гама продукти [l/min]:
0.95 - 23
Дизайн:
Патрон
Гама продукти:
SRE2
Парче
SRE2-G3/8-01X/1,5 Q=1,5-2,4
Материал № 717584
Pmax [bar]:
350
Q гама продукти [l/min]:
0.95 - 23
Дизайн:
Патрон
Гама продукти:
SRE2
Парче
SRE2-G3/8-01X/2,2 Q=2,2-3,4
Материал № 717585
Pmax [bar]:
350
Q гама продукти [l/min]:
0.95 - 23
Дизайн:
Патрон
Гама продукти:
SRE2
Парче
SRE2-G3/8-01X/2,9 Q=2,9-4,6
Материал № 717586
Pmax [bar]:
350
Q гама продукти [l/min]:
0.95 - 23
Дизайн:
Патрон
Гама продукти:
SRE2
Парче
SRE2-G3/8-01X/5 Q=5,0-7,5
Материал № 717587
Pmax [bar]:
350
Q гама продукти [l/min]:
0.95 - 23
Дизайн:
Патрон
Гама продукти:
SRE2
Парче
SRE2-G3/8-01X/9 Q=9,0-13,0
Материал № 717588
Pmax [bar]:
350
Q гама продукти [l/min]:
0.95 - 23
Дизайн:
Патрон
Гама продукти:
SRE2
Парче
SRE2-G3/8-01X/13 Q=12,5-18,0
Материал № 717589
Pmax [bar]:
350
Q гама продукти [l/min]:
0.95 - 23
Дизайн:
Патрон
Гама продукти:
SRE2
Парче
SRE2-G3/8-01X/15 Q=15,0-23,0
Материал № 717590
Pmax [bar]:
350
Q гама продукти [l/min]:
0.95 - 23
Дизайн:
Патрон
Гама продукти:
SRE2
Парче
SRE2-G3/8-01X/3,6 Q=3,6-6,0
Материал № 717801
Pmax [bar]:
350
Q гама продукти [l/min]:
0.95 - 23
Дизайн:
Патрон
Гама продукти:
SRE2
Парче
SRE2-G3/8-01X/5-5
Материал № 3558274
Pmax [bar]:
350
Q гама продукти [l/min]:
0.95 - 23
Дизайн:
Патрон
Гама продукти:
SRE2
Парче
SRE2-G3/8-01X/5-7
Материал № 3670417
Pmax [bar]:
350
Q гама продукти [l/min]:
0.95 - 23
Дизайн:
Патрон
Гама продукти:
SRE2
Парче
SRE2-G3/8-01X/9-10
Материал № 479627
Pmax [bar]:
350
Q гама продукти [l/min]:
0.95 - 23
Дизайн:
Патрон
Гама продукти:
SRE2
Парче
SRE2-G3/8-01X/15-15
Материал № 479640
Pmax [bar]:
350
Q гама продукти [l/min]:
0.95 - 23
Дизайн:
Патрон
Гама продукти:
SRE2
Парче
SRE2-G3/8-01X/15-18
Материал № 479650
Pmax [bar]:
350
Q гама продукти [l/min]:
0.95 - 23
Дизайн:
Патрон
Гама продукти:
SRE2
Парче
SRE2-G3/8-01X/15-23
Материал № 554754
Pmax [bar]:
350
Q гама продукти [l/min]:
0.95 - 23
Дизайн:
Патрон
Гама продукти:
SRE2
Парче
SRE2-G3/8-01X/9-13
Материал № 717847
Pmax [bar]:
350
Q гама продукти [l/min]:
0.95 - 23
Дизайн:
Патрон
Гама продукти:
SRE2
Парче