SRE1 нерегулируем

SKU
GP_1000495666
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Стойност за регулиране на дебита [l/min]
Изберете всички Избор на нулиране
Групирани продуктови артикули
SRE1-G1/4-12X/9,0
Материал № 3018115
Pmax [bar]:
350
Q гама продукти [l/min]:
0.25 - 10
Дизайн:
Патрон
Гама продукти:
SRE1-12X
PCE
SRE1-G1/4-12X/1,6
Материал № 3055053
Pmax [bar]:
350
Q гама продукти [l/min]:
0.25 - 10
Дизайн:
Патрон
Гама продукти:
SRE1-12X
PCE
SRE1-G1/4-12X/1,0
Материал № 3055130
Pmax [bar]:
350
Q гама продукти [l/min]:
0.25 - 10
Дизайн:
Патрон
Гама продукти:
SRE1-12X
PCE
SRE1-G1/4-12X/2,5
Материал № 3055131
Pmax [bar]:
350
Q гама продукти [l/min]:
0.25 - 10
Дизайн:
Патрон
Гама продукти:
SRE1-12X
PCE
SRE1-G1/4-12X/2,0
Материал № 3440209
Pmax [bar]:
350
Q гама продукти [l/min]:
0.25 - 10
Дизайн:
Патрон
Гама продукти:
SRE1-12X
PCE
SRE1-G1/4-12X/0,6
Материал № 3467214
Pmax [bar]:
350
Q гама продукти [l/min]:
0.25 - 10
Дизайн:
Патрон
Гама продукти:
SRE1-12X
PCE
SRE1-G1/4-12X/6,5
Материал № 3467255
Pmax [bar]:
350
Q гама продукти [l/min]:
0.25 - 10
Дизайн:
Патрон
Гама продукти:
SRE1-12X
PCE
SRE1-G1/4-12X/0,8
Материал № 3507426
Pmax [bar]:
350
Q гама продукти [l/min]:
0.25 - 10
Дизайн:
Патрон
Гама продукти:
SRE1-12X
PCE
SRE1-G1/4-12X/6,0
Материал № 554534
Pmax [bar]:
350
Q гама продукти [l/min]:
0.25 - 10
Дизайн:
Патрон
Гама продукти:
SRE1-12X
PCE
SRE1-G1/4-12X/8,0
Материал № 554535
Pmax [bar]:
350
Q гама продукти [l/min]:
0.25 - 10
Дизайн:
Патрон
Гама продукти:
SRE1-12X
PCE
SRE1-G1/4-12X/10,0
Материал № 554536
Pmax [bar]:
350
Q гама продукти [l/min]:
0.25 - 10
Дизайн:
Патрон
Гама продукти:
SRE1-12X
PCE
SRE1-G1/4-12X/5,0
Материал № 558362
Pmax [bar]:
350
Q гама продукти [l/min]:
0.25 - 10
Дизайн:
Патрон
Гама продукти:
SRE1-12X
PCE
SRE1-G1/4-12X/3,5
Материал № 4211344
Pmax [bar]:
350
Q гама продукти [l/min]:
0.25 - 10
Дизайн:
Патрон
Гама продукти:
SRE1-12X
PCE