Спирателни клапани AV700

Спирателните клапани от серията AV700 са херметични клапани, подходящи за налягане до 700 bar и дебит до 25 /min. В допълнение към компактния и лек дизайн, те позволяват дебит в двете посоки.

  • Макс. работно налягане: 700 bar
  • Макс. дебит: 25 l/min
  • Размер: Размер от 6 до DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H
SKU
GP_1000422321
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули
AV700-6-E-700-S-V-A*00
Материал № 3678553
PCE

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия