Скоба за кръгъл стоманен болт DIN 3570
Стоманените скоби за ремъци, подобни на DIN 3570, са особено подходящи за закрепване на тръби с термично разширение и големи резервоари.
Тръбите могат да бъдат здраво закрепени или с известна хлабина за плъзгане.
HY-ROS U-образни скоби с болт е са съставени от U-образен болт с гайки и тръбна опора. Частите се предлагат и като отделни модули.
Опорите за тръби се предлагат в къси или дълги модели.
Стоманените скоби за ремъци се предлагат в 23 размера за диаметри на тръбите от 17,1 до 762 mm.
Тръбите могат да бъдат здраво закрепени или с известна хлабина за плъзгане.
HY-ROS U-образни скоби с болт е са съставени от U-образен болт с гайки и тръбна опора. Частите се предлагат и като отделни модули.
Опорите за тръби се предлагат в къси или дълги модели.
Стоманените скоби за ремъци се предлагат в 23 размера за диаметри на тръбите от 17,1 до 762 mm.
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000492652
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
|
HRRBS 1 A ST ZN
Материал № 431304
|
|
||||||||
|
HRRBS 2 A ST ZN
Материал № 431305
|
|
||||||||
|
HRRBS 3 A ST ZN
Материал № 431306
|
|
||||||||
|
HRRBS 4 A ST ZN
Материал № 431307
|
|
||||||||
|
HRRBS 5 A ST ZN
Материал № 431308
|
|
||||||||
|
HRRBS 6 A ST ZN
Материал № 431309
|
|
||||||||
|
HRRBS 7 A ST ZN
Материал № 431310
|
|
||||||||
|
HRRBS 8 A ST ZN
Материал № 431311
|
|
||||||||
|
HRRBS 9 A ST ZN
Материал № 431312
|
|
||||||||
|
HRRBS 10 A ST ZN
Материал № 431313
|
|
||||||||
|
HRRBS 11 A ST ZN
Материал № 431314
|
|
||||||||
|
HRRBS 12 A ST ZN
Материал № 431315
|
|
||||||||
|
HRRBS 13 A ST ZN
Материал № 431316
|
|
||||||||
|
HRRBS 14 A ST ZN
Материал № 431317
|
|
||||||||
|
HRRBS 1 K 17,1 PP ST ZN
Материал № 431373
|
|
||||||||
|
HRRBS 1 K 18 PP ST ZN
Материал № 431374
|
|
||||||||
|
HRRBS 1 K 20 PP ST ZN
Материал № 431375
|
|
||||||||
|
HRRBS 1 K 21,3 PP ST ZN
Материал № 431376
|
|
||||||||
|
HRRBS 2 K 25 PP ST ZN
Материал № 431377
|
|
||||||||
|
HRRBS 2 K 26,9 PP ST ZN
Материал № 431378
|
|
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

HRRBS / HRFBS Bolt clamps
Продуктова брошура
BG
(0.55 MB)

HRRBS / HRFBS Bolt clamps
Продуктова брошура
EN
(0.55 MB)