RFN – съгласно DIN 24550
Филтърът за възвратна линия RFN за монтаж на резервоар, съответстващ на DIN 24550, е подходящ за приложения с дебит до 490 l/min при макс. налягане до 10 bar. |
SKU
научете повече ...
GP_1000515485
- Search Bar : $SL-1000066723 [1000517557] [bg]
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
RFN – съгласно DIN 24550
|
RFN BN/HC 630 B M 6 A 1.0
Материал № 1252030
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 630 B M 10 A 1.0
Материал № 1252743
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 630 V M 6 LZ 1.0 /-DB
Материал № 1252762
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 250 B F 3 A 1.0
Материал № 1252937
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 250 V F 6 LZ 1.0 /-DB
Материал № 1261341
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 100 B D 10 A 1.0
Материал № 1261637
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 250 B F 10 A 1.0
Материал № 1262125
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 250 B F 6 A 1.0
Материал № 1263221
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 100 V D 10 LZ 1.0 /-DB
Материал № 1264417
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 250 V F 10 LZ 1.0 /-DB
Материал № 1264441
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 250 V F 3 LZ 1.0 /-DB
Материал № 1264743
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 630 V M 10 LZ 1.0 /-DB
Материал № 1265529
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 630 V M 3 LZ 1.0 /-DB
Материал № 1266376
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 100 V D 10 LZ 1.0 /-BO
Материал № 1266854
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 100 V D 3 LZ 1.0 /-BO
Материал № 1266855
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 250 V F 3 LZ 1.0 /-BO
Материал № 1266857
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 630 V M 10 LZ 1.0 /-BO
Материал № 1266858
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 630 V M 3 LZ 1.0 /-BO
Материал № 1266859
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 100 B D 3 A 1.0
Материал № 1268279
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 250 V F 10 LZ 1.0
Материал № 1270473
|
|
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Продуктова брошура
BG
(0.38 MB)
RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Продуктова брошура
EN
(0.38 MB)
RFN Tank Top Return Line Filter
Списък с резервни части
BG
(1.15 MB)
RFN Tank Top Return Line Filter
Списък с резервни части
EN
(1.15 MB)