RFM – мобилен
Филтърът за възвратна линия RFM за монтаж на резервоар е подходящ за приложения с дебит до 2600 l/min при макс. налягане до 10 bar. |
SKU
научете повече ...
GP_1000515483
- Search Bar : $SL-1000066723 [1000517557] [bg]
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
RFM – мобилен
|
RFM ON 165 B D 10 D 1.0 /-L48
Материал № 1250009
|
|
||||||||
|
RFM ON 661 B M 20 C 1.0
Материал № 1250023
|
|
||||||||
|
RFM ON 851 B M 20 C 1.0
Материал № 1250053
|
|
||||||||
|
RFM 851 BMM XX A 1.0
Материал № 1250080
|
|
||||||||
|
RFM ON 165 V D 20 E 1.0 /-B6-T
Материал № 1250081
|
|
||||||||
|
RFM SN 851 V M 10 E 1.0 /-G
Материал № 1250097
|
|
||||||||
|
RFM 500 B K XX A 1.0 /-G
Материал № 1250102
|
|
||||||||
|
RFM ON 165 B D 5 D 1.0 /-LED-T
Материал № 1250274
|
|
||||||||
|
RFM ON 500 B K 20 D 1.0 /-L24
Материал № 1250351
|
|
||||||||
|
RFM 165 B D XX W 0.0
Материал № 1250427
|
|
||||||||
|
RFM SN 330 B K 5 D 1.0 /-L24
Материал № 1250435
|
|
||||||||
|
RFM SN 330 B F 5 A 1.0 /-G
Материал № 1250457
|
|
||||||||
|
RFM SN 661 B M 5 A 1.0 /-G
Материал № 1250458
|
|
||||||||
|
RFM SN 661 B M 5 D 1.0 /-LED
Материал № 1250597
|
|
||||||||
|
RFM ON 165 B D 20 C 1.0 /-T
Материал № 1250660
|
|
||||||||
|
RFM SN 500 B F 10 F 1.0 /-G
Материал № 1250668
|
|
||||||||
|
RFM SN 500 B K 10 C 1.0 /-V
Материал № 1250698
|
|
||||||||
|
RFM ON 330 BFF 20 A 1.0
Материал № 1250906
|
|
||||||||
|
RFM SN 500 B K 10 F 1.0 /-B6
Материал № 1250910
|
|
||||||||
|
RFM SN 661 VMM 10 E 1.0
Материал № 1250924
|
|
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Продуктова брошура
BG
(0.62 MB)
RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Продуктова брошура
EN
(0.62 MB)
RFM Return Line Filter with 2-hole
Списък с резервни части
BG
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 2-hole
Списък с резервни части
EN
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Продуктова брошура
BG
(1.02 MB)
RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Продуктова брошура
EN
(1.02 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Списък с резервни части
BG
(1.3 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Списък с резервни части
EN
(1.3 MB)