RFL(D) – до 16 bar, заварена версия (превключваема)

Заварената версия на линейния филтър за ниско налягане RFL и превключващата версия RFLD са подходящи за приложения с макс. налягане до 16 bar.
SKU
GP_1000515381
научете повече ...
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Тип връзка
Изберете всички Избор на нулиране
Размер на връзката
Изберете всички Избор на нулиране

RFL(D) – до 16bar, заварена версия (превключваема)


Групирани продуктови артикули
RFLD SN 1320 CAS 10 B 1.0
Материал № 1280686
Други функции:
0=няма други функции
Стандартно:
0=няма
Преминаване:
E=1-бр. сачмено превключване
Уплътнителен материал:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
RFLD SN 2500 CAU 10 B 1.1
Материал № 1317676
Други функции:
0=няма други функции
Стандартно:
0=няма
Преминаване:
E=1-бр. сачмено превключване
Уплътнителен материал:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RFL Inline Filter Welded Version
Продуктова брошура BG

(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Продуктова брошура EN

(0.48 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Списък с резервни части BG

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Списък с резервни части EN

(0.46 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Продуктова брошура BG

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Продуктова брошура EN

(0.79 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Списък с резервни части BG

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Списък с резервни части EN

(0.98 MB)