Резервни мембрани

За подлежащи на ремонт мембранни акумулатори тук можете да закупите и други еластомери и пластмасови мембрани. С удоволствие ще предоставим съвети за смяна с други материали.
SKU
GP_1000506325
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули
Membrane 0,1L A6 ECO32 (Baugr)
Материал № 2111917
PCE
Membrane 2L A6 NBR20/1.4571 (Baugr)
Материал № 297608
PCE
Membrane 2L A6 IIR44/1.4571 (Baugr)
Материал № 297610
PCE
Membrane 2L A6 FPM80/1.4571 (Baugr)
Материал № 297611
PCE
Membrane 1,3L A6 NBR20/1.4021 (Baugr)
Материал № 298743
PCE
Membrane 1,3L A6 FPM80/1.4021 (Baugr)
Материал № 298746
PCE
Membrane 0,2+0,5L A6 PTFE/NBR/1.45(Baug)
Материал № 3078873
PCE
Membrane 2L A6 ECO32/1.4571 (Baugr)
Материал № 3228104
PCE
Membrane 1,3L A6 ECO32/1.4021 (Baugr)
Материал № 3244086
PCE
Membrane 2,8L A6 ECO32/1.4021 (Baugr)
Материал № 3272674
PCE
Membrane 0,2+0,5L A6 NBR/PA/PTFE/Al (Bau
Материал № 3279342
PCE
Membrane 0,6L A6 ECO32/1.4571 (Baugr)
Материал № 3312079
PCE
Membrane 0,25L A6 ECO32/1.4571 (Baugr)
Материал № 3439177
PCE
Membrane 4L A6 NBR20/1.4021 (Baugr)
Материал № 3472607
PCE
Membrane 4L A6 IIR44/1.4021 (Baugr)
Материал № 3472620
PCE
Membrane 4L A6 FPM80/1.4021 (Baugr)
Материал № 3472623
PCE
Membrane 2,8L A6 NBR20/1.4021 (Baugr)
Материал № 351223
PCE
Membrane 2,8L A6 FPM80/1.4021 (Baugr)
Материал № 351225
PCE
Membrane 0,25L A6 NBR20/1.4571 (Baugr)
Материал № 352905
PCE
Membrane 0,25L A6 IIR44/1.4571 (Baugr)
Материал № 352907
PCE
Страница

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
SBO Assembly and repair instructions
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(2.79 MB)

SBO Assembly and repair instructions
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(2.79 MB)

SBO PVDF Operating instructions
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(5.66 MB)

SBO PVDF Operating instructions
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(5.66 MB)