Редуцир-вентили DM700

Редукционен клапан от серията DM700 са херметични клапани и подходящи за налягане до 700 bar и дебит до 25 /min.

  • Макс. работно налягане: 700 bar
  • Макс. дебит: 25 l/min
  • Размер: Размер от 6 до DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H
SKU
GP_1000422284
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули
DM700-6-A-350-V-A*00
Материал № 3682407
PCE
DM700-6-P-350-V-A*00
Материал № 3741407
PCE

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия