Радиално-бутални помпи, цилиндричен вал

Буталните радиални помпи BIERI са здрави помпи, подходящи за налягане до 1000 bar и изместване на обеми до 8,14 cm3/об.
SKU
GP_1000513295
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули
BRK701-0,47-700-V-C*00
Материал № 3845318
Парче
BRK701-0,68-700-V-C*00
Материал № 3845320
Парче
BRK701-0,79-700-V-C*00
Материал № 3845322
Парче
BRK701-1,03-700-V-C*00
Материал № 3845335
Парче
BRK701-1,13-700-V-C*00
Материал № 3845336
Парче
BRK701-1,21-700-V-C*00
Материал № 3845337
Парче
BRK701-1,31-700-V-C*00
Материал № 3845338
Парче
BRK701-1,53-700-V-C*00
Материал № 3845340
Парче
BRK701-1,88-700-V-C*00
Материал № 3845344
Парче
BRK701-2,01-700-V-C*00
Материал № 3845365
Парче
BRK701-2,54-700-V-C*00
Материал № 3845366
Парче
BRK701-2,71-700-V-C*00
Материал № 3845367
Парче
BRK701-3,14-700-V-C*00
Материал № 3845369
Парче
BRK701-4,52-500-V-C*00
Материал № 3845372
Парче
BRK702-4,52-700-V-C*00
Материал № 3845374
Парче
BRK702-5,65-700-V-C*00
Материал № 3845386
Парче
BRK702-6,33-700-V-C*00
Материал № 3845387
Парче
BRK702-7,31-700-V-C*00
Материал № 3845388
Парче
BRK702-8,14-700-V-C*00
Материал № 3845389
Парче
BRK701-1,66-700-V-C*00
Материал № 3850172
Парче
Страница

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Декларация за вграждане BRK501/502
Продуктова брошура BG

(0.17 MB)

Declaration of Incorporation BRK501/502
Продуктова брошура EN

(0.17 MB)

Installation Manual BRK
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(0.17 MB)

Installation Manual SRK
Продуктова брошура EN

(0.18 MB)

Installation Manual MRK
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(0.17 MB)