Ръчни плунжерни клапани HSV700

Ръчните плунжерни клапани от серията HSV700 са насочващи тарелкови клапани с лостово управление с ниско тегло и ниска сила на регулиране.
  • Макс. работно налягане: 700 bar
  • Макс. дебит: 25 l/min
  • Размер: Размер 6 в съответствие със стандарта на Bieri и DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H
SKU
GP_1000422304
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия