Пропорционални предпазни клапани за налягане PDB-6l
Пропорционалните предпазни клапани за налягане от серията PDB-6I са директно действащи, стабилни на налягане клапани, подходящи за налягане до 700 bar и дебит до 25 l/min. В допълнение към компактния и лек дизайн, те предлагат изключителна херметичност и линейна крива налягане-дебит.
- Макс. работно налягане: 1000 bar
- Макс. дебит: 25 l/min
- Размер: 500/700 bar: Размер 6 до DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H, 1000 bar: Размер 6 до стандарт Bieri
SKU
GP_1000422278
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
|
PDB-6I-P-315-8-24-V-C*00
Материал № 4487130
|
|
||||
|
PDB-6I-P-700-8-24-V-C*00
Материал № 4487214
|
|
||||
|
PDB-6I-P-550-8-24-V-C*00
Материал № 4487226
|
|
||||
|
PDB-6I-P-400-8-24-V-C*00
Материал № 4487227
|
|
||||
|
PDB-6I-P-315-25-24-V-C*00
Материал № 4590611
|
|
||||
|
PDB-6I-P-400-25-24-V-C*00
Материал № 4590612
|
|
||||
|
PDB-6I-P-550-25-24-V-C*00
Материал № 4590613
|
|
||||
|
PDB-6I-P-700-25-24-V-C*00
Материал № 4590614
|
|
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия