Предпазни клапани за налягане DB500/700/1000

Предпазните клапани за налягане DB700/1000 са стабилни на налягане клапани с директно действие, подходящи за налягане до 1000 bar и дебит до 25 l/min. В допълнение към компактния и лек дизайн, те предлагат изключителна устойчивост на течове и плоска крива налягане-дебит.
  • Макс. работно налягане: 1000 bar
  • Макс. дебит: 25 l/min
  • Размер: 700 bar: Размер 6 до DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H, 1000 bar: Размер 6 до стандарт Bieri
SKU
GP_1000422276
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули
DB1000-6M-E-1000-F-A-V-A*00
Материал № 4408891
PCE
DB1000-6B-P-1000-F-A-V-A*00
Материал № 4408921
PCE
DB1000-6M-E-1000-F-C-V-A*00
Материал № 4455413
PCE
DB700-6M-E-700-F-A-V-A*00
Материал № 4534820
PCE
DB500-6M-E-500-F-A-V-A*00==>4534820
Материал № 4534823
PCE
DB700-6I-P-700-F-A-V-A*00
Материал № 4535117
PCE
DB500-6I-P-500-F-A-V-A*00==>4535117
Материал № 4535146
PCE
DB700-6M-E-700-D-A-V-A*00
Материал № 4585182
PCE
DB700-6M-E-700-F-C-V-A*00
Материал № 4604645
PCE
DB500-6M-E-500-F-C-V-A*00==>4604645
Материал № 4604647
PCE
DB700-6I-P-700-F-C-V-A*00
Материал № 4604726
PCE
DB500-6I-P-500-F-C-V-A*00==>4604726
Материал № 4604845
PCE
DB1000-6B-P-1000-F-C-V-A*00
Материал № 4604846
PCE
DB700-6I-P-700-D-A-V-A*00
Материал № 4605295
PCE
DB500-6M-E-500-D-A-V-A*00==>4585182
Материал № 4605300
PCE
DB500-6I-P-500-D-A-V-A*00 ==>4605295
Материал № 4605302
PCE
DB1000-6M-E-1000-D-A-V-A*00
Материал № 4605303
PCE
DB1000-6B-P-1000-D-A-V-A*00
Материал № 4605304
PCE
DB700-6M-E-700-D-C-V-A*00
Материал № 4605370
PCE
DB1000-6M-E-1000-D-C-V-A*00
Материал № 4605371
PCE
Страница

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
BA DB500 700 1000 003 00 Montageanleitung DE EN
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(0.76 MB)