Плоска стоманена болтова скоба съгласно DIN 3567
Като монтажни елементи за тръбни системи извън хидравлични приложения се използват плоски стоманени болтови скоби съгласно DIN 3567.
Предлагат се в 32 размера от 20 до 500 mm.
Предлагат се в 32 размера от 20 до 500 mm.
SKU
научете повече ...
GP_1000492650
- Search Bar : $SL-1000070220 [1000552910] [bg]
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Плоска стоманена болтова скоба съгласно DIN 3567
Диаметър: 25 – 521 mm
|
HRFBS 9 A1 57 ST BL FORM A DIN 3567
Материал № 3126202
|
|
|||||||
|
HRFBS 1 A 22 ST BL FORM A DIN 3567
Материал № 441275
|
|
|||||||
|
HRFBS 1 A 25 ST BL FORM A DIN 3567
Материал № 441276
|
|
|||||||
|
HRFBS 2 A 27 ST BL FORM A DIN 3567
Материал № 441277
|
|
|||||||
|
HRFBS 3 A 30 ST BL FORM A DIN 3567
Материал № 441278
|
|
|||||||
|
HRFBS 4 A 34 ST BL FORM A DIN 3567
Материал № 441279
|
|
|||||||
|
HRFBS 5 A 38 ST BL FORM A DIN 3567
Материал № 441280
|
|
|||||||
|
HRFBS 6 A 43 ST BL FORM A DIN 3567
Материал № 441281
|
|
|||||||
|
HRFBS 7 A 45 ST BL FORM A DIN 3567
Материал № 441282
|
|
|||||||
|
HRFBS 8 A 49 ST BL FORM A DIN 3567
Материал № 441283
|
|
|||||||
|
HRFBS 9 A 57 ST BL FORM A DIN 3567
Материал № 441284
|
|
|||||||
|
HRFBS 10 A 61 ST BL FORM A DIN 3567
Материал № 441285
|
|
|||||||
|
HRFBS 11 A 77 ST BL FORM A DIN 3567
Материал № 441286
|
|
|||||||
|
HRFBS 12 A 89 ST BL FORM A DIN 3567
Материал № 441287
|
|
|||||||
|
HRFBS 13 A 108 ST BL FORM A DIN 3567
Материал № 441288
|
|
|||||||
|
HRFBS 14 A 115 ST BL FORM A DIN 3567
Материал № 441289
|
|
|||||||
|
HRFBS 11 A1 77 ST BL FORM A DIN3567
Материал № 442732
|
|
|||||||
|
HRFBS 1 A1 22 ST BL FORM A DIN 3567
Материал № 442864
|
|
|||||||
|
HRFBS 8 A1 49 ST BL FORM A DIN3567
Материал № 442879
|
|
|||||||
|
HRFBS 4 A1 34 ST BL FORM A DIN3567
Материал № 442880
|
|
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

HRRBS / HRFBS Bolt clamps
Продуктова брошура
BG
(0.55 MB)

HRRBS / HRFBS Bolt clamps
Продуктова брошура
EN
(0.55 MB)