Пластинчат топлообменник с управление със затворен цикъл

Пластинчати топлообменници с управление със затворен цикъл
WTRE се използва като междинен цикъл за охлаждане на шпиндели на двигатели, зъбни колела, хидравлични агрегати и охладителни смазочни материали. Обикновено се използва в комбинация със съществуващия охладител. Охлаждащата течност се изпомпва от помпата на охлаждащия агрегат през пластинчатия топлообменник на WTRE към машинния инструмент. Ако наличната вода за охлаждане на инсталацията е достатъчно студена, компресорът не е необходим и така остава изключен за постоянно.
- Контрол с фиксирана стойност на температурата на средата; температурата на работната среда може също така да се следи опционално заедно с температурата на околната среда (температура на въздуха или леглото на машината)
- Високо прецизен електронен контролер
- По-ниски експлоатационни разходи благодарение на спестената енергия
- Лесно преобразуване: няма нужда да модифицирате електрическата система на машината или PLC
SKU
GP_1000509905
научете повече ...
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра

Пластинчат топлообменник с управление със затворен цикъл


Групирани продуктови артикули
WTRE-R-615-30/E10A/2/0
Материал № 4207896
PCE
WTRE-L-615-30/E14A/2/0
Материал № 4270036
PCE
WTRE-R-722-60/E10A/2/0
Материал № 4589192
PCE

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
D E TechNews WTRE
Продуктова информация EN

(0.43 MB)