PGI 100

SKU
GP_1000538932
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Размер
Изберете всички Избор на нулиране
Обем на доставяне [cm3/u]
Изберете всички Избор на нулиране
Посока на въртене
Изберете всички Избор на нулиране
Монтажен фланец
Изберете всички Избор на нулиране
Покажи повече филтри
Групирани продуктови артикули
PGI100-2-019-RA04-12-6100 *
Материал № 3505205
Портове:
Квадратен фланец DIN
Позиция, портове 1:
Радиален
Уплътнения:
Viton
Вал:
ISO вал с ключ Ø20 mm
PCE
PGI100-2-006-RA04-11-6100 *
Материал № 3512608
Портове:
Квадратен фланец DIN
Позиция, портове 1:
Радиален
Уплътнения:
Viton
Вал:
ISO вал с ключ Ø20 mm
PCE
PGI100-2-008-RA04-11-5111 *
Материал № 3547593
Портове:
Квадратен фланец DIN
Позиция, портове 1:
Радиален
Уплътнения:
Viton
Вал:
ISO вал с ключ Ø20 mm
PCE
PGI100-2-011-RA04-12-6100 *
Материал № 3567493
Портове:
Квадратен фланец DIN
Позиция, портове 1:
Радиален
Уплътнения:
Viton
Вал:
ISO вал с ключ Ø20 mm
PCE
PGI100-2-022-RK04-12-5111 *
Материал № 3568289
Портове:
Квадратен фланец DIN
Позиция, портове 1:
Радиален
Уплътнения:
Viton
Вал:
ISO вал с ключ Ø20 mm
PCE
PGI100-2-025-RA04-12-5111 *
Материал № 3569103
Портове:
Квадратен фланец DIN
Позиция, портове 1:
Радиален
Уплътнения:
Viton
Вал:
ISO вал с ключ Ø20 mm
PCE
PGI100-2-005-RA04-11-5111 *
Материал № 3570548
Портове:
Квадратен фланец DIN
Позиция, портове 1:
Радиален
Уплътнения:
Viton
Вал:
ISO вал с ключ Ø20 mm
PCE
PGI100-2-006-RA04-11-5111 *
Материал № 3570549
Портове:
Квадратен фланец DIN
Позиция, портове 1:
Радиален
Уплътнения:
Viton
Вал:
ISO вал с ключ Ø20 mm
PCE
PGI100-2-011-RA04-12-5111 *
Материал № 3570550
Портове:
Квадратен фланец DIN
Позиция, портове 1:
Радиален
Уплътнения:
Viton
Вал:
ISO вал с ключ Ø20 mm
PCE
PGI100-2-013-RA04-11-5111 *
Материал № 3570551
Портове:
Квадратен фланец DIN
Позиция, портове 1:
Радиален
Уплътнения:
Viton
Вал:
ISO вал с ключ Ø20 mm
PCE
PGI100-2-016-RA04-12-5111
Материал № 3570552
Портове:
Квадратен фланец DIN
Позиция, портове 1:
Радиален
Уплътнения:
Viton
Вал:
ISO вал с ключ Ø20 mm
PCE
PGI100-2-019-RA04-12-5111 *
Материал № 3570553
Портове:
Квадратен фланец DIN
Позиция, портове 1:
Радиален
Уплътнения:
Viton
Вал:
ISO вал с ключ Ø20 mm
PCE
PGI100-2-005-RK04-11-5111 *
Материал № 3584269
Портове:
Квадратен фланец DIN
Позиция, портове 1:
Радиален
Уплътнения:
Viton
Вал:
ISO вал с ключ Ø20 mm
PCE
PGI100-2-006-RD04-11-5111 *
Материал № 3584270
Портове:
Квадратен фланец DIN
Позиция, портове 1:
Радиален
Уплътнения:
Viton
Вал:
Клещи с две повърхности
PCE
PGI100-2-013-LD34-11-6100 *
Материал № 3597846
Портове:
Квадратен фланец DIN
Позиция, портове 1:
Радиален
Уплътнения:
Viton
Вал:
Клещи с две повърхности
PCE
PGI100-2-005-RD34-11-5111 *
Материал № 3634287
Портове:
Квадратен фланец DIN
Позиция, портове 1:
Радиален
Уплътнения:
Viton
Вал:
Клещи с две повърхности
PCE
PGI100-2-019-RK04-12-5111 *
Материал № 3634288
Портове:
Квадратен фланец DIN
Позиция, портове 1:
Радиален
Уплътнения:
Viton
Вал:
ISO вал с ключ Ø20 mm
PCE
PGI100-2-019-RB04-12-6100 *
Материал № 3645430
Портове:
Квадратен фланец DIN
Позиция, портове 1:
Радиален
Уплътнения:
Viton
Вал:
SAE A шлицов вал
PCE
PGI100-2-025-RK04-12-5111 *
Материал № 3649617
Портове:
Квадратен фланец DIN
Позиция, портове 1:
Радиален
Уплътнения:
Viton
Вал:
ISO вал с ключ Ø20 mm
PCE
PGI100-2-022-RA04-12-5111 *
Материал № 3652804
Портове:
Квадратен фланец DIN
Позиция, портове 1:
Радиален
Уплътнения:
Viton
Вал:
ISO вал с ключ Ø20 mm
PCE
Страница

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Internal Gear Pumps Preferences for Open Loop Hydraulic Systems
Продуктова брошура BG

(0.62 MB)

Internal Gear Pumps Preferences for Open Loop Hydraulic Systems
Продуктова брошура EN

(0.62 MB)