P4WEHRE 25 E

SKU
GP_1000506241
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Qmax, клапани [l/min]
Изберете всички Избор на нулиране
Групирани продуктови артикули
P4WEHRE E 25 E200 D01-24PG E0A/V
Материал № 3808022
Pmax [bar]:
350
Дизайн:
Монтиран на колектор
Модел:
Стандартно
Гама продукти:
P4WEHRE 25 E
PCE
P4WEHRE E 25 E200 D01-24PG E1A/V
Материал № 3808024
Pmax [bar]:
350
Дизайн:
Монтиран на колектор
Модел:
Стандартно
Гама продукти:
P4WEHRE 25 E
PCE
P4WEHRE E 25 E300 D01-24PG E0A/V
Материал № 3808040
Pmax [bar]:
350
Дизайн:
Монтиран на колектор
Модел:
Стандартно
Гама продукти:
P4WEHRE 25 E
PCE
P4WEHRE E 25 E300 D01-24PG E1A/V
Материал № 3808041
Pmax [bar]:
350
Дизайн:
Монтиран на колектор
Модел:
Стандартно
Гама продукти:
P4WEHRE 25 E
PCE