P4WEHRE 16 E

SKU
GP_1000506239
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Qmax, клапани [l/min]
Изберете всички Избор на нулиране
Ном. размер
Изберете всички Избор на нулиране
Групирани продуктови артикули
P4WEHRE E 16 E100 D01-24PG E0A/V
Материал № 3807994
Pmax [bar]:
350
Дизайн:
Монтиран на колектор
Модел:
Стандартно
Гама продукти:
P4WEHRE 16 E
PCE
P4WEHRE E 16 E100 D01-24PG E1A/V
Материал № 3808005
Pmax [bar]:
350
Дизайн:
Монтиран на колектор
Модел:
Стандартно
Гама продукти:
P4WEHRE 16 E
PCE
P4WEHRE E 16 E150 D01-24PG E0A/V
Материал № 3808008
Pmax [bar]:
350
Дизайн:
Монтиран на колектор
Модел:
Стандартно
Гама продукти:
P4WEHRE 16 E
PCE
P4WEHRE E 16 E150 D01-24PG E1A/V
Материал № 3808010
Pmax [bar]:
350
Дизайн:
Монтиран на колектор
Модел:
Стандартно
Гама продукти:
P4WEHRE 16 E
PCE