OLS – OffLine Separator
The OLS OffLine Separator is a dewatering unit for hydraulic oils and light gear oils with densities below 950 kg/m3. Dewatering is based on the coalescing principle, whereby the smallest water droplets are combined into larger droplets in the coalescing element and separated from the oil by gravity.
The OLS is installed in the bypass flow, although it can also be used as a transfer unit.
The OLS is installed in the bypass flow, although it can also be used as a transfer unit.
- Optionally with pre-filter
- Volume flow: <320 mm²/sec (5...15 l/min)
- Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [bg]
SKU
GP_1000553586
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
|
OLS 10/5 G-N-P-1-D4-Z-2-Z
Материал № 4396730
|
|
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

OLS10 OffLine Separator
Продуктова брошура
BG
(2.44 MB)

OLS10 OffLine Separator
Продуктова брошура
EN
(2.44 MB)