OLF 5 – Офлайн филтър

Компактните и стационарни модули за грижа за течности OLF 5 се използват за фино филтриране на хидравлични и смазочни масла в байпасния поток. Предлагат се и версии с двигателна помпа. Вариантът с горно зареждане се характеризира с отстраняване на елемента „нагоре“(смяна на елемента без инструменти).

OLF 5 се използва, например, в машинни инструменти, машини за заточване на пластмаса, мобилно оборудване и вятърна енергия.

  • Дебит: макс. 15 l/min
  • Работно налягане: макс. 4,5 bar
  • Подобрен експлоатационен живот на компонентите и системните филтри
  • По-малко прекъсвания на работата на машините
  • По-дълги интервали за смяна на маслото
  • Изискване за минимално пространство поради компактния дизайн
  • Високо удобство за обслужване
  • Висок капацитет на абсорбиране на мръсотия на елементите (по избор също и вода)
  • Екологично изхвърляне на елементи благодарение на възможността за изгаряне
SKU
GP_1000444963
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули
OLF-5/4-S-370-M-N5DM002-BM
Материал № 3016357
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Уплътнителен материал:
NBR=NBR (Perbunan)
Байпас:
3,5 bar
PCE
OLF-5-S-120-M-N5AM002-E
Материал № 3016360
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Уплътнителен материал:
NBR=NBR (Perbunan)
Байпас:
3,5 bar
PCE
OLF-5-S-120-N-N5DM002-F6 *
Материал № 3016394
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Уплътнителен материал:
NBR=NBR (Perbunan)
Байпас:
3,5 bar
PCE
OLF-5-S-120-N-N5AM002-Z
Материал № 3016896
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Уплътнителен материал:
NBR=NBR (Perbunan)
Байпас:
3,5 bar
PCE
OLF-5/15-S-370-N-Z-BM
Материал № 3018362
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Уплътнителен материал:
NBR=NBR (Perbunan)
Байпас:
3,5 bar
PCE
OLF-5/15-S-200-U-N5DM002-BM
Материал № 3019643
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Уплътнителен материал:
NBR=NBR (Perbunan)
Байпас:
3,5 bar
PCE
OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-BM
Материал № 3023268
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Уплътнителен материал:
NBR=NBR (Perbunan)
Байпас:
3,5 bar
PCE
OLF-5/4-S-370-N-N5DM020-BM
Материал № 3025494
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Уплътнителен материал:
NBR=NBR (Perbunan)
Байпас:
3,5 bar
PCE
OLF-5/4-S-370-M-Z-BM
Материал № 3025762
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Уплътнителен материал:
NBR=NBR (Perbunan)
Байпас:
3,5 bar
PCE
OLF-5-S-200-T-N5DM002-E
Материал № 3029680
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Уплътнителен материал:
NBR=NBR (Perbunan)
Байпас:
3,5 bar
PCE
OLF-5-S-200-U-N5AM002-E
Материал № 3032796
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Уплътнителен материал:
NBR=NBR (Perbunan)
Байпас:
3,5 bar
PCE
OLF-5/4-S-370-N-N5AM002-BM
Материал № 3033373
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Уплътнителен материал:
NBR=NBR (Perbunan)
Байпас:
3,5 bar
PCE
OLF-5/4-S-370-M-N5DM020-BM
Материал № 3037318
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Уплътнителен материал:
NBR=NBR (Perbunan)
Байпас:
3,5 bar
PCE
OLF-5/15-S-370-N-N5DM020-BM
Материал № 3037751
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Уплътнителен материал:
NBR=NBR (Perbunan)
Байпас:
3,5 bar
PCE
OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-F6
Материал № 3039242
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Уплътнителен материал:
NBR=NBR (Perbunan)
Байпас:
3,5 bar
PCE
OLF-5/15-S-370-M-N5DM002-D4
Материал № 3039604
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Уплътнителен материал:
NBR=NBR (Perbunan)
Байпас:
3,5 bar
PCE
OLF-5/4-S-370-N-N5DM002-BM
Материал № 3040945
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Уплътнителен материал:
NBR=NBR (Perbunan)
Байпас:
3,5 bar
PCE
OLF-5/15-S-370-M-Z-BM
Материал № 3041037
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Уплътнителен материал:
NBR=NBR (Perbunan)
Байпас:
3,5 bar
PCE
OLF-5-S-120-M-Z-E
Материал № 3041050
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Уплътнителен материал:
NBR=NBR (Perbunan)
Байпас:
3,5 bar
PCE
OLF-5-S-200-U-Z-E
Материал № 3041809
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Уплътнителен материал:
NBR=NBR (Perbunan)
Байпас:
3,5 bar
PCE
Страница

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
OLF5 OffLine Filter
Продуктова брошура BG

(2.09 MB)

OLF5 OffLine Filter
Продуктова брошура EN

(2.09 MB)