Олекотена гама
Серийните ленти се използват за групиране, подредба, обезопасяване и рентабилно
прокарване на успоредни тръби, маркучи и кабелни групи. Серията „Light Duty“ е проектирана с гладка вътрешна повърхност в стандартната версия.
Предлага се в три размера и позволява монтирането на до 10 тръби/маркучи с диаметри от 6 mm до 56,4 mm.
прокарване на успоредни тръби, маркучи и кабелни групи. Серията „Light Duty“ е проектирана с гладка вътрешна повърхност в стандартната версия.
Предлага се в три размера и позволява монтирането на до 10 тръби/маркучи с диаметри от 6 mm до 56,4 mm.
- Search Bar : $SL-1000070216 [1000552902] [bg]
SKU
GP_1000371006
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
|
HRRL 3L A 3X25 PP 106/2 ST M6 BL
Материал № 3001706
|
|
||||||||
|
HRRL 3L A 2X12-2X17 PP 142/2 ST M8 BL
Материал № 3001736
|
|
||||||||
|
HRRL 3L A 4X13 PP 142/2 ST M6 BL
Материал № 3002080
|
|
||||||||
|
HRRL 3L A 2X20 PP 92,5/2 ST M6 BL
Материал № 3005541
|
|
||||||||
|
HRRL 3L A 4X20 PP 142/2 ST M6 BL
Материал № 3005542
|
|
||||||||
|
HRRL 3L A 10X22 PP 358/5 ST M6 BL
Материал № 3008372
|
|
||||||||
|
HRRL 3L A 15-22 PP 92,5/2 ST M6 BL
Материал № 3008755
|
|
||||||||
|
HRRL 2L A 3X15 PP 85/2 ST M6 BL
Материал № 3008756
|
|
||||||||
|
HRRL 2L A 2X18 PP 78,5/2 ST M6 BL
Материал № 3013810
|
|
||||||||
|
HRRL 2L A 2X16 PP 78,5/2 ST M6 BL
Материал № 3016588
|
|
||||||||
|
HRRL 2L A 4X17,1 PP 114/2 ST M6 ZN
Материал № 3028407
|
|
||||||||
|
HRRL 1L A1 3X8 PP 56/2 ST M6 ZN
Материал № 3028554
|
|
||||||||
|
HRRL 3L A1TM 4X18 PP 142/2 ST M6 ZN
Материал № 3033827
|
|
||||||||
|
HRRL 3L A1TM 4X20 PP 142/2 ST M6 ZN
Материал № 3033828
|
|
||||||||
|
HRRL 3L A1TM 2X18 PP 92,5/2 ST M6 ZN
Материал № 3033829
|
|
||||||||
|
HRRL 3L A1TM 2X20 PP 92,5/2 ST M6 ZN
Материал № 3033831
|
|
||||||||
|
HRRL 2L A 2X15 PP 78,5/2 ST M6 BL
Материал № 3034994
|
|
||||||||
|
HRRL 1L A 3X10 PP 56/2 ST M6 BL
Материал № 3038893
|
|
||||||||
|
HRRL 2L A1TM 3X14 PP 85/2 ST M6 ZN
Материал № 3043675
|
|
||||||||
|
HRRL 2L A 6X16 PP 172/3 ST M6 BL
Материал № 3046253
|
|
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

Series strips
Продуктова брошура
BG
(0.94 MB)

Series strips
Продуктова брошура
EN
(0.94 MB)