OF 5 – Филтриращ блок

Стационарният модул за кондициониране на течности OF 5 за обезпрашаване на течността в байпасния поток се използва за филтрирано или нефилтрирано пълнене на системи, повторно изпомпване на хидравлични и смазочни среди и за изпразване на хидравлични резервоари. Предназначено за хидравлични и смазочни системи в различни индустрии.

  • Дебит: макс. 30 l/min/40 l/min

  • Работно налягане: 4,5 bar

  • Удобно филтриране в байпасния поток

  • Лесна работа

  • Увеличен експлоатационен живот на маслото и компонентите

  • Намаляване на разходите за жизнения цикъл (LCC)

SKU
GP_1000428032
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули
OF5S10P6S1---E
Материал № 3019097
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Z=без
Индикатор за запушване:
E=Стандартен, индикатор за обратно налягане
Степен на филтриране:
Z=без филтърен елемент
PCE
OF5S10P6S1B10C
Материал № 3024878
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Z=без
Индикатор за запушване:
C=Разл. ел.
Степен на филтриране:
10=10µm ON; BN/AM
PCE
OF5S10P6N1B20E
Материал № 3027020
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Z=без
Индикатор за запушване:
E=Стандартен, индикатор за обратно налягане
Степен на филтриране:
20=20µm ON
PCE
OF5N10P3S1B10E
Материал № 3028334
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Z=без
Индикатор за запушване:
E=Стандартен, индикатор за обратно налягане
Степен на филтриране:
10=10µm ON; BN/AM
PCE
OF5S10P3M1B05E
Материал № 3029957
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Z=без
Индикатор за запушване:
E=Стандартен, индикатор за обратно налягане
Степен на филтриране:
05=5µm ON
PCE
OF5S10V6N2B03D4
Материал № 3031888
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Z=без
Индикатор за запушване:
D4=VM 2 D.0 / -L24
Степен на филтриране:
03=3µm ON; BN/AM
PCE
OF5S10P3N2B20D4
Материал № 3034868
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Z=без
Индикатор за запушване:
D4=VM 2 D.0 / -L24
Степен на филтриране:
20=20µm ON
PCE
OF5N10P3M2B10E
Материал № 3042280
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Z=без
Индикатор за запушване:
E=Стандартен, индикатор за обратно налягане
Степен на филтриране:
10=10µm ON; BN/AM
PCE
OF5S10P6N2B05D4
Материал № 3043335
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Z=без
Индикатор за запушване:
D4=VM 2 D.0 / -L24
Степен на филтриране:
05=5µm ON
PCE
OF5S10P6M2---C
Материал № 3048524
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Z=без
Индикатор за запушване:
C=Разл. ел.
Степен на филтриране:
Z=без филтърен елемент
PCE
OF5N10P6S3B10E
Материал № 3050227
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Z=без
Индикатор за запушване:
E=Стандартен, индикатор за обратно налягане
Степен на филтриране:
10=10µm ON; BN/AM
PCE
OF5S10P6N3---D4
Материал № 3052581
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Z=без
Индикатор за запушване:
D4=VM 2 D.0 / -L24
Степен на филтриране:
Z=без филтърен елемент
PCE
OF5N10P3S1B05E
Материал № 3056961
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Z=без
Индикатор за запушване:
E=Стандартен, индикатор за обратно налягане
Степен на филтриране:
05=5µm ON
PCE
OF5S10P3N2B10B
Материал № 3057953
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Z=без
Индикатор за запушване:
B=Разл. виз.
Степен на филтриране:
10=10µm ON; BN/AM
PCE
OF5N10V6M2B03E
Материал № 3083440
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Z=без
Индикатор за запушване:
E=Стандартен, индикатор за обратно налягане
Степен на филтриране:
03=3µm ON; BN/AM
PCE
OF5S10P6N2B03D4
Материал № 3100050
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Z=без
Индикатор за запушване:
D4=VM 2 D.0 / -L24
Степен на филтриране:
03=3µm ON; BN/AM
PCE
OF5S10P3N2---B
Материал № 3100752
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Z=без
Индикатор за запушване:
B=Разл. виз.
Степен на филтриране:
Z=без филтърен елемент
PCE
OF5S10V6N1B10D4
Материал № 3107099
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Z=без
Индикатор за запушване:
D4=VM 2 D.0 / -L24
Степен на филтриране:
10=10µm ON; BN/AM
PCE
OF5N10V6N1B10E
Материал № 3110757
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Z=без
Индикатор за запушване:
E=Стандартен, индикатор за обратно налягане
Степен на филтриране:
10=10µm ON; BN/AM
PCE
OF5S10P3M1B10E
Материал № 3119561
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Z=без
Индикатор за запушване:
E=Стандартен, индикатор за обратно налягане
Степен на филтриране:
10=10µm ON; BN/AM
PCE
Страница

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
OF5 Filtromat
Продуктова брошура BG

(0.83 MB)

OF5 Filtromat
Продуктова брошура EN

(0.83 MB)

OF5 mini Filtromat
Продуктова брошура BG

(0.29 MB)

OF5 mini Filtromat
Продуктова брошура EN

(0.29 MB)