MFU 30-100 – Мобилен филтриращ блок

Мобилни филтриращи блокове MFU-30 – Серия 100 са проектирани като мобилни сервизни блокове. Замърсяването с твърди частици и свободната вода могат да бъдат отстранени от филтърните елементи.

По желание захранващите блокове могат да бъдат оборудвани с измервателна технология за непрекъснато наблюдение на течността. Безжичната комуникация и връзката с облачни портали позволяват интеграция в съвременните среди.

  • Филтрирано и нефилтрирано пълнене на хидравлични системи
  • Временно офлайн филтриране на хидравлични системи
  • Прехвърляне на филтрирана и нефилтрирана течност
  • Нефилтрирано източване на хидравличните резервоари
  • Непрекъснато наблюдение на течността
  • По-дълъг живот на течността
  • Подобрен експлоатационен живот на компонентите и филтрите на системата
  • Лесно управление
SKU
GP_1000428040
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули
MFU-30S18-SN-FED
Материал № 4753566
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Стандартен
PCE
MFU-60S18-GN-FED
Материал № 4753574
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Стандартен
PCE
MFU-100S34-SN-FED
Материал № 4753605
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Стандартен
PCE
MFU-100S34-GN-FED
Материал № 4753606
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Стандартен
PCE
MFU-60S34-SN-FED
Материал № 4802151
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Стандартен
PCE
MFU-100E18-GN-FOD
Материал № 4803009
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Стандартен
PCE
MFU-60E18-SM-FOD
Материал № 4810357
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Стандартен
PCE
MFU-60S18-SM-FED
Материал № 4816212
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Стандартен
PCE

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
MFU-30 – 100 MobileFiltration Unit
Продуктова брошура BG

(2.72 MB)

MFU-30 – 100 MobileFiltration Unit
Продуктова брошура EN

(2.72 MB)