MFU 15 – Мобилен филтриращ блок

Мобилният филтриращ блок MFU 15 се използва като преносим сервизен модул за пълнене на хидравлични системи, промиване на малки хидравлични системи и за почистване в байпасния поток. Замърсяванията с твърди частици и свободната вода могат да бъдат отстранени от филтърните елементи. MFU 15 може да бъде оборудван и с CS 1000 ContaminationSensor. Това позволява едновременно наблюдение на замърсяването с твърди частици в маслото. Резултатите от класа на чистота се показват в съответствие с класификациите по ISO, SAE или NAS.
  • Подобрен експлоатационен живот на компонентите и системните филтри
  • Увеличен експлоатационен живот на маслото
  • По-малко прекъсвания на работата на машините
  • Опростена работа
  • Компактен дизайн
  • Интегрирана защита при работа на сухо
SKU
GP_1000428038
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули
MFU-15E9-SM-FE
Материал № 4263416
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Стандартен
Захранващо напрежение:
230 V-50 Hz-1 Ph
Тип:
Икономичен
PCE
MFU-10P9-SM-FE
Материал № 4263417
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Стандартен
Захранващо напрежение:
230 V-50 Hz-1 Ph
Тип:
Премиум
PCE
MFU-15S9-SN-FE
Материал № 4269896
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Стандартен
Захранващо напрежение:
400 V-50 Hz-3 Ph
Тип:
Стандартен
PCE
MFU-15S9-SM-FE
Материал № 4304322
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Стандартен
Захранващо напрежение:
230 V-50 Hz-1 Ph
Тип:
Стандартен
PCE
MFU-15E9-SD-FE
Материал № 4345804
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Стандартен
Захранващо напрежение:
Въздух под налягане
Тип:
Икономичен
PCE
MFU-10P9-SK-FE
Материал № 4361080
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Стандартен
Захранващо напрежение:
120 V-60 Hz-1 Ph
Тип:
Премиум
PCE

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
MFU-15 MobileFiltration Unit
Продуктова брошура BG

(2.16 MB)

MFU-15 MobileFiltration Unit
Продуктова брошура EN

(2.16 MB)