MCS 1000

Сензорът MetallicContamination MCS 1000 се използва за записване на замърсяване с твърди метални частици в смазочни течности. Частиците се определят чрез метода за индуктивно измерване, със система от намотки, образуваща ядрото на датчика. MCS 1000 непрекъснато следи състоянието на индустриалното оборудване и предоставя информация за всякакви повреди в ранен стадий. По този начин датчикът представлява надежден инструмент за поддръжка според състоянието. Приложение в трансмисии във вятърни турбини, за наблюдение на големи трансмисии (корабни задвижвания, стационарни и мобилни хидравлични задвижвания) и на стендове за изпитване.

 

  • Феромагнитни (Fe) частици: > 200 μm
  • Неферомагнитни (nFe) частици: > 400 μm
  • Дебит: 10 до 200 l/min
  • Работно налягане: макс. 20 bar
SKU
GP_1000490745
научете повече ...
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра

MCS 1000


Групирани продуктови артикули
MCS1510-5-0/-000
Материал № 3435425
Стандартно:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Електрическа връзка:
0=конектор M12x1;8-пинов
Хидр. връзка:
5=SAE4"
Течност:
0
PCE
MCS1410-2-0/-000
Материал № 3587168
Стандартно:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Електрическа връзка:
0=конектор M12x1;8-пинов
Хидр. връзка:
2=SAE3/4''
Течност:
0
PCE
MCS1310-1-0/-000
Материал № 3665658
Стандартно:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Електрическа връзка:
0=конектор M12x1;8-пинов
Хидр. връзка:
*МОЛЯ, ИЗТРИЙТЕ*
Течност:
0
PCE
MCS1570-5-1/-000
Материал № 3713160
Стандартно:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Електрическа връзка:
1=M12x1;8-пинов+Ethernet 4-пинов
Хидр. връзка:
5=SAE4"
Течност:
0
PCE
MCS1320-1-0/-000
Материал № 4459025
Стандартно:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Електрическа връзка:
0=конектор M12x1;8-пинов
Хидр. връзка:
*МОЛЯ, ИЗТРИЙТЕ*
Течност:
0
PCE

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
MCS1000 MetallicContamination Sensor
Продуктова брошура BG

(1.66 MB)

MCS1000 MetallicContamination Sensor
Продуктова брошура EN

(1.66 MB)

MCS1000 MetallicContamination Sensor (MCS 1x80/1x90)
Продуктова брошура BG

(0.93 MB)

MCS1000 MetallicContamination Sensor (MCS 1x80/1x90)
Продуктова брошура EN

(0.93 MB)

MetallicContamination Sensor MCS 1000 T5
Продуктова брошура BG

(1.3 MB)

MetallicContamination Sensor MCS 1000 T5
Продуктова брошура EN

(1.3 MB)