Logic valves

Изберете селектор
1
2
3
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Функция
изберете всички Избор на нулиране
Qmax, клапани [l/min]
изберете всички Избор на нулиране
Тип капак
изберете всички Избор на нулиране
Възможна комбинация Конус
изберете всички Избор на нулиране
Тип конус
изберете всички Избор на нулиране
Вариант за затваряне
изберете всички Избор на нулиране
Съотношение на повърхност
изберете всички Избор на нулиране
Номинален размер
изберете всички Избор на нулиране
Уплътнителен материал
изберете всички Избор на нулиране
Покажи повече филтри
Pmax [bar] Qmax клапани [l/min] M20003677 M20003659 M20003679 Семейство продукти
420 600 A X 0 L-CEE 16 KEGEL A
420 1 000 A X 0 L-CEE 25 KEGEL A
420 1 600 A X 0 L-CEE 32 KEGEL A
420 2 800 A X 0 L-CEE 40 KEGEL A
420 4 700 A X 0 L-CEE 50 KEGEL A
420 7 900 A X 0 L-CEE 63 KEGEL A
420 10 800 A X 0 L-CEE 80 KEGEL A
  • Cone B
  • Directional function
  • Optional: Version with stem seal
Pmax [bar] Qmax клапани [l/min] M20003677 M20003659 M20003679 Семейство продукти
420 600 B,C X 0 L-CEE 16 KEGEL B
420 1 000 B,C X 0 L-CEE 25 KEGEL B
420 1 600 B,C X 0 L-CEE 32 KEGEL B
420 2 800 B,C X 0 L-CEE 40 KEGEL B
420 4 700 B,C X 0 L-CEE 50 KEGEL B
420 7 900 B,C X 0 L-CEE 63 KEGEL B
420 10 800 B,C X 0 L-CEE 80 KEGEL B
  • Cone C
  • Version with damping
  • Directional function
  • Optional: Version with stem seal
Pmax [bar] Qmax клапани [l/min] M20003677 M20003659 M20003679 Семейство продукти
420 600 B,C X 0 L-CEE 16 KEGEL C
420 1 000 B,C X 0 L-CEE 25 KEGEL C
420 1 600 B,C X 0 L-CEE 32 KEGEL C
420 2 800 B,C X 0 L-CEE 40 KEGEL C
420 4 700 B,C X 0 L-CEE 50 KEGEL C
420 7 900 B,C X 0 L-CEE 63 KEGEL C
420 10 800 B,C X 0 L-CEE 80 KEGEL C
  • Cone E
  • Directional function
  • Optional: Version with stem seal (pressure function)
Pmax [bar] Qmax клапани [l/min] M20003677 M20003659 M20003679 Семейство продукти
420 600 E,F X 0 L-CEE 16 KEGEL E
420 1 000 E,F X 0 L-CEE 25 KEGEL E
420 1 600 E,F X 0 L-CEE 32 KEGEL E
420 2 800 E,F X 0 L-CEE 40 KEGEL E
420 4 700 E,F X 0 L-CEE 50 KEGEL E
420 7 900 E,F X 0 L-CEE 63 KEGEL E
420 10 800 E,F X 0 L-CEE 80 KEGEL E
  • Cone F
  • Version with damping
  • Directional function
  • Optional: Version with stem seal
Pmax [bar] Qmax клапани [l/min] M20003677 M20003659 M20003679 Семейство продукти
420 600 E,F X 0 L-CEE 16 KEGEL F
420 1 000 E,F X 0 L-CEE 25 KEGEL F
420 1 600 E,F X 0 L-CEE 32 KEGEL F
420 2 800 E,F X 0 L-CEE 40 KEGEL F
420 4 700 E,F X 0 L-CEE 50 KEGEL F
420 7 900 E,F X 0 L-CEE 63 KEGEL F
420 10 800 E,F X 0 L-CEE 80 KEGEL F
  • Function 1D
  • Control cap with remote control connection for directional and check function
Pmax [bar] Qmax клапани [l/min] M20003677 M20003659 M20003679 Семейство продукти
420 X 1D 1 LD-CCE .. 1D
  • Function 1H
  • Control cap with remote control connection and stroke limitation for directional and check functions and for manual switch-off and throttle functions
Pmax [bar] Qmax клапани [l/min] M20003677 M20003659 M20003679 Семейство продукти
420 X 1H 1 LD-CCE .. 1H
  • Function RM
  • Control cap with hole pattern for a directional valve
  • Can be used for directional functions
Pmax [bar] Qmax клапани [l/min] M20003677 M20003659 M20003679 Семейство продукти
420 X RM 3 LD-CCE .. RM
  • Function 1W
  • Control cap with hole pattern for a directional valve
  • Additional control connection for a second cartridge valve
  • Can be used for directional and pressure limiting functions
Pmax [bar] Qmax клапани [l/min] M20003677 M20003659 M20003679 Семейство продукти
420 X 1W 1 LD-CCE .. 1W
  • Function 2W
  • Control cap with integrated shuttle valve for use as pilot-operated check valve and with hole pattern for a directional valve
Pmax [bar] Qmax клапани [l/min] M20003677 M20003659 M20003679 Семейство продукти
420 X 2W 1 LD-CCE .. 2W
  • Function 2WR
  • Control cap with integrated shuttle valve for use as pilot-operated check valve and with hole pattern for a directional valve
Pmax [bar] Qmax клапани [l/min] M20003677 M20003659 M20003679 Семейство продукти
420 X 2WR 1 LD-CCE .. 2WR
  • Function 4W
  • Control cap with hole pattern for a directional valve
  • Check valves are also integrated to allow functions to be realised in which a maximum of two pilot pressures is desired
Pmax [bar] Qmax клапани [l/min] M20003677 M20003659 M20003679 Семейство продукти
420 X 4W 1 LD-CCE .. 4W
  • Function 1WDB
  • Control cap combined with a 2-way cartridge valve, two pressure relief valves in sandwich plate design and a directional valve as pilot valve for a pilot-operated pressure limiting function
Pmax [bar] Qmax клапани [l/min] M20003677 M20003659 M20003679 Семейство продукти
420 X 1WDB 2 LD-CCE .. 1WDB
  • Function DRE
  • Control cap combined with a 2-way cartridge valve, a pressure relief valve and a directional valve realising a pressure limiting function
Pmax [bar] Qmax клапани [l/min] M20003677 M20003659 M20003679 Семейство продукти
420 X DRE 2 LD-CCE .. DRE
  • With control cap and position monitoring
Pmax [bar] Qmax клапани [l/min] M20003677 M20003659 M20003679 Семейство продукти
350 210 X X 0 LLCM-CAE 16
350 515 X X 0 LLCM-CAE 25
350 890 X X 0 LLCM-CAE 32
350 1 800 X X 0 LLCM-CAE 40
350 2 450 X X 0 LLCM-CAE 50
350 4 100 X X 0 LLCM-CAE 63