Клапани за регулиране на максималния дебит, задържащи натоварването SBV700

Клапаните за регулиране на поддържания дебит от серията SBV700 са директно действащи клапани с дизайн сандвич плоча, с пилотно налягане до 350 bar.

  • Макс. работно налягане: 700 bar
  • Макс. дебит: 25 l/min
  • Размер: Размер от 6 до DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H
SKU
GP_1000422333
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули
SBV700-6-A-350-V-A*00
Материал № 3686771
Парче
SBV700-6-B-350-V-A*00
Материал № 3687582
Парче
SBV700-6-F-350-V-A*00
Материал № 4052346
Парче
SBV700-6-L-350-V-A*00
Материал № 4052347
Парче

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия