Избирателни клапани

Нашите превключващи клапани HYDAC са налични в различни дизайни. Двупосочният клапан MWV 6/2-12 6 е особено подходящ за челни товарачи, телескопични товарачи и приложения. Той например позволява осъществяването на контрол на два различни хидравлични цилиндъра с един главен контролен клапан. RV 713 от друга страна се използва за устройства за разтоварване и подвижни надстройки.
SKU
GP_1000513006
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули
MWV 6/2-12-M22X1,5-NBR-12-DG-01-1
Материал № 3157531
PCE
MWV 6/2-12-M22x1,5-NBR-12-DG-02-1
Материал № 3192376
PCE
MWV 6/2-12-M22x1,5-NBR-24-DG-01-1
Материал № 3245425
PCE
MWV 6/2-12-M22x1,5-NBR-24-DG-02-1
Материал № 3245430
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-12-DG-02-1
Материал № 3271593
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-24-DG-01-1
Материал № 3358221
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-12-DG-01-1
Материал № 3358222
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-12-DT-02-1
Материал № 3370484
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-12-DN-01-1
Материал № 3579640
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-12-DN-02-1
Материал № 3579644
PCE
MWV 6/2-12-M22-NBR-12-DN-02-1
Материал № 3597529
PCE
MWV 6/2-12-M22-NBR-24-DN-01-1
Материал № 4040270
PCE
MWV 6/2-12-M22x1,5-NBR-12-DT-01-1
Материал № 4084242
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-24-DG-02-1
Материал № 4318645
PCE
MWV 6/2-12-M22x1,5-NBR-12-DN-01-1
Материал № 4318647
PCE
MWV 6/2-12-M22x1,5-NBR-24-DN-02-1
Материал № 4318648
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-24-DN-01-1
Материал № 4318649
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-24-DN-02-1
Материал № 4318650
PCE
MWV 6/2-12-M22x1,5-NBR-12-DT-02-1
Материал № 4318651
PCE
MWV 6/2-12-M22x1,5-NBR-24-DT-01-1
Материал № 4318652
PCE
Страница

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
6/2 Directional Valve MWV 6/2-12
Продуктова брошура BG

(0.62 MB)

6/2 Directional Valve MWV 6/2-12
Продуктова брошура EN

(0.62 MB)

RV 713 Tipper Valve
Продуктова брошура BG

(1.24 MB)

RV 713 Tipper Valve
Продуктова брошура EN

(1.24 MB)