Интерфейсна връзка за монтиране на DIN релса

Ние предлагаме различни интерфейси за свързване на релси (RCI) за нашите контролери с цел бързо внедряване на работното място, както и въвеждане в експлоатация на прототипи без завършен кабелен сноп.

Интерфейсите могат да бъдат свързани директно към контролера с помощта на включения в доставката 1,5 m свързващ кабел. WAGO клемите позволяват свързване на кабели с различни диаметри до 2,5 mm². Това означава, че всеки щифт на щепселния конектор е достъпен

.

Връзките от дясната страна на интерфейса не са свързани към конектора. Това означава, че различни видове контролери могат да се управляват на място. Компонентите се свързват от потребителя според приложението.

Опората за DIN релса, прикрепена от задната страна, позволява лесен монтаж на DIN релса (напр. в тестови превозни средства).

Съответните интерфейси за свързване на релси могат да бъдат поръчани според точните размери на контролера.

  • Search Bar : $SL-1000068118 [1000537645] [bg]
SKU
GP_1000518006
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра