Hydroment

Хидромент са хидравлично задвижвани цилиндри с бърз ход с интегриран усилвател на налягането за генериране на сили в диапазона от 25–1000 kN, с работно налягане само от макс. 100 bar.
  • Search Bar : $SL-1000071420 [1000558147] [bg]
SKU
GP_1000554485
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
M20000061
Изберете всички Избор на нулиране
M20000057
Изберете всички Избор на нулиране
Групирани продуктови артикули
Hydroment 400kN
Материал № 103045
M20000057:
125
M20000061:
400
PCE
Hydroment 250kN
Материал № 103071
M20000057:
100
M20000061:
250
PCE
Hydroment 160kN
Материал № 103095
M20000057:
80
M20000061:
160
PCE
LANGHUBHYDROMENT 160,0KN
Материал № 103115
M20000057:
160
M20000061:
160
PCE
LANGHUBHYDROMENT 250,0KN
Материал № 103124
M20000057:
200
M20000061:
250
PCE
Hydroment 100kN
Материал № 103126
M20000057:
63
M20000061:
100
PCE
LANGHUBHYDROMENT 100,0KN
Материал № 103144
M20000057:
125
M20000061:
100
PCE
Hydroment 63kN
Материал № 103151
M20000057:
50
M20000061:
63
PCE
LANGHUBHYDROMENT 63,0KN
Материал № 103172
M20000057:
63
M20000061:
100
PCE
Hydroment 25kN
Материал № 103178
M20000057:
32
M20000061:
25
PCE
LANGHUBHYDROMENT 400,0KN
Материал № 104081
M20000057:
250
M20000061:
400
PCE
Hydroment 630kN
Материал № 104143
M20000057:
160
M20000061:
630
PCE
Hydroment 40kN
Материал № 3415276
M20000057:
40
M20000061:
40
PCE
Langhubhydroment 630kN, 320mm Hub
Материал № 3613309
M20000057:
320
M20000061:
630
PCE
Langhubhydroment 1000kN
Материал № 3614118
M20000057:
400
M20000061:
1000
PCE