HTT 8200
Специфичен за клиента OEM продукт за големи серии
(Минимално количество за поръчка е 500 броя)
(Минимално количество за поръчка е 500 броя)
Серията температурни предаватели HTT 8000 е разработена специално за OEM приложения, например в мобилни приложения. Базиран е на силициево полупроводниково устройство със съответната електроника за оценка.
Всички части в контакт с течност са от неръждаема стомана и са заварени една към друга.
Стандартни аналогови изходни сигнали, напр. 4 .. 20 mA, 0 до 5 V, 1 до 6 V или 0 ... 10 V са налични за интегриране в модерните контролери.
Налични са и радиометрични изходни сигнали.
За електрическо свързване се предлагат различни вградени щепсели.
Със своята устойчивост на налягане до 600 bar и отлични характеристики на електромагнитна съвместимост HTT 8000 е идеален за използване при неблагоприятни условия.
- Точност: ≤ ± 1,5% тип FS
- Много компактен дизайн
- Изключителни свойства за електромагнитна съвместимост
- Дългосрочна стабилност
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000266394
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
Продуктова брошура
BG
(0.72 MB)

HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
Продуктова брошура
EN
(0.72 MB)