HTT 1200

Специфичен за клиента OEM продукт за големи серии
(Минимално количество за поръчка е 500 броя)

HTT 1000 е цифров температурен предавател, специално разработен за серийно използване, например в мобилни приложения, където инсталационното пространство е изключително ограничено.

Температурният датчик, базиран на PT 1000 и съответната електроника за оценка, позволява измерване на температури в диапазона от -25°C до +125°C.

Всички стандартни изходни сигнали, напр. 4 .. 20 mA, 0 до 5 V, 1 до 10 V. 10 V са налични за вграждане в съвременните контролери. Налични са и радиометрични изходни сигнали.

За електрическото свързване в устройството са налични различни вградени конектори, както и различни кабелни решения.

Със своята устойчивост на налягане до 600 bar и отлични характеристики на електромагнитна съвместимост HTT 1000 е идеален за използване при неблагоприятни условия.

  • Точност: ≤ ± 1,0% FS тип.
  • Много компактен дизайн
  • Изключителни свойства за електромагнитна съвместимост
SKU
GP_1000371068
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Изходен сигнал
Изберете всички Избор на нулиране
Дължина на сензора [mm]
Изберете всички Избор на нулиране
Електрическа връзка
Изберете всички Избор на нулиране
Групирани продуктови артикули
HTT 1246S-F31-C-040-000
Материал № 930065
Дължина на сондата:
40
Точност:
2,0% макс. = 1,0% тип.
Електрическа връзка:
M12x1 / 4p
Механична връзка:
G1/4 A DIN 3852 / външен
PCE
HTT 124V-F11-016-000
Материал № 930700
Дължина на сондата:
16
Точност:
2,0% макс. = 1,0% тип.
Електрическа връзка:
Deutsch DT04 / 4p
Механична връзка:
G1/4 A DIN 3852 / външен
PCE

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(0.94 MB)

HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(0.94 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(4.93 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(4.93 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
Продуктова брошура BG

(5.83 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
Продуктова брошура EN

(5.83 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
Продуктова брошура BG

(5.91 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
Продуктова брошура EN

(5.91 MB)

HTT 1200S IO-Link User manual D/E
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(11.53 MB)

HTT 1200S IO-Link User manual D/E
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(11.53 MB)