HTS 8200
Специфичен за клиента OEM продукт за големи серии
(Минимално количество за поръчка е 500 броя)
(Минимално количество за поръчка е 500 броя)
Серията температурни превключватели HTS 8000 е специално разработена за пазара на OEM оборудване, например в мобилни приложения. Базиран е на силициево полупроводниково устройство със съответната електроника за оценка. Всички части в контакт с течност са от неръждаема стомана и са заварени една към друга.
Изходът на транзистора се предлага с функция N/C или N/O.
Точката на превключване и обратно превключване на HTS 8000 е фабрично зададена съгласно спецификацията на клиента.
За електрическо свързване се предлагат различни вградени щепсели. Със своята устойчивост на налягане до 600 bar и отлични характеристики на електромагнитна съвместимост HTS 8000 е идеален за използване при неблагоприятни условия.
- Точност: ≤ ± 1,5% тип FS
- Много компактен дизайн
- Изключителни свойства за електромагнитна съвместимост
- Дългосрочна стабилност
- Search Bar : $SL-1000064016 [1000505519] [bg]
SKU
GP_1000266404
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

HTS 8000 Temperature Switch for series applications
Продуктова брошура
BG
(0.7 MB)

HTS 8000 Temperature Switch for series applications
Продуктова брошура
EN
(0.7 MB)