HMG 4000 – дванадесет измервателни входа, аналогови, дигитални, HSI сензори CAN и IO-Link интерфейс

  • Изцяло графичен 5,7" цветен сензорен екран
  • Могат да бъдат засичани сигнали до 38 сензора едновременно
  • Бързи и независими основни настройки, благодарение на автоматичното разпознаване на сензорите
  • До 100 едновременно показващи се измервателни канала
  • Измерването е със скорост до 0,1 ms
  • Аналогови входове:
    0 – 20 mA, 4 – 20 mA, 0 – 50 V, -10 – 10 V, PT 100/1000
  • IO-Link и CAN интерфейс (CANopen, J1939)
  • Голяма памет за данни
  • Измерване и показване, измервателни криви, протокол на събитията
  • Портове за USB тип-A и тип-B
  • Удобна визуализация, архивиране и обработване на данни, като
    компютърният софтуер е включен в доставката
  • Приложение:
    • Прости и комплексни измервателни задачи за машини и системи
    • Бързо отстраняване на неизправности, благодарение на регистрирането на измервателна крива или измерването на протокол, активирани от индикатори за задействане
    • Регистриране и документиране на изпитванията, извършени в рамките на разработването или за пускане в експлоатация
SKU
GP_1000536076
научете повече ...
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра

HMG 4000 – дванадесет измервателни входа, аналогови, дигитални, HSI сензори CAN и IO-Link интерфейс


Групирани продуктови артикули
HMG 4000-000-E
Материал № 925279
PCE
HMG 4000-000-D
Материал № 925281
PCE
HMG 4000-000-F
Материал № 925282
PCE
HMG 4000-000-US
Материал № 925283
PCE

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
HMG 4000 User manual E
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(8.74 MB)

HMG 4000 User manual E
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(8.74 MB)

HMG 4000 Portable Data Recorder
Продуктова брошура BG

(1.98 MB)

HMG 4000 Portable Data Recorder
Продуктова брошура EN

(1.98 MB)

HMG 4000 Firmware V01 R26
Софтуер BG

(1.37 MB)

HMG 4000 Firmware V01 R26
Софтуер EN

(1.37 MB)

PC-Software HMGWIN 2 V04 R24
Софтуер BG

(26.9 MB)

PC-Software HMGWIN 2 V04 R24
Софтуер EN

(26.9 MB)

USB Driver HMG 4000 V1 R34
Софтуер BG

(4.24 MB)

USB Driver HMG 4000 V1 R34
Софтуер EN

(4.24 MB)