HLT 700

  • Магнитно-индуктивен
  • Обхват на измерване 50 ... 400 mm
  • Разделителна способност до 0,1 mm
  • Аналогов
  • Опции:
    • Диаметър на главата 20 mm или 24 mm
    • Различни електрически конектори
 

 

 

 

 

 

SKU
GP_1000266886
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
HLT 724 Analog User manual D/E
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(0.54 MB)

HLT 724 Analog User manual D/E
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(0.54 MB)

HLT 724 Linear Position Transmitter for series applications
Продуктова брошура BG

(0.79 MB)

HLT 724 Linear Position Transmitter for series applications
Продуктова брошура EN

(0.79 MB)