HLT 2500

  • Магнитострикционен
  • Обхват на измерване 50 ... 4000 mm
  • Разделителна способност до 0,001 mm
  • Аналогов / CANopen / SSI / Ethercat / Profibus / IO-Link
  • Версия
    • С магнитно насочване (L2)
    • Без магнитно насочване (F1)

 

 

 

 

 

 

 

SKU
GP_1000266941
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Диапазон на измерване [mm]
Изберете всички Избор на нулиране
Разделителна способност [mm]
Изберете всички Избор на нулиране
Изходен сигнал
Изберете всички Избор на нулиране
Механична връзка
Изберете всички Избор на нулиране
Покажи повече филтри
Групирани продуктови артикули
HLT 2500-L2-P61-PRO-0660-000
Материал № 921083
Електрическа връзка:
2 x M12x1, 5-пол. + M8 4-пол.
Механична връзка:
Дизайн на профил
Изходен сигнал:
Profibus DP-V0
Решение:
0,001 mm
PCE
HLT 2500-L2-C61-CAN-2000-000
Материал № 921173
Електрическа връзка:
M12x1, 5-пинови мъжки + женски конектори
Механична връзка:
Дизайн на профил
Изходен сигнал:
CANopen
Решение:
0,001 mm
PCE
HLT 2500-L2-M08-C01-0620-000
Материал № 921259
Електрическа връзка:
Мъжки конектор M16, 8-pin
Механична връзка:
Дизайн на профил
Изходен сигнал:
4 .. 20 mA (3-проводен)
Решение:
0,005 mm
PCE
HLT 2500-L2-K01-C01-0500-000
Материал № 921524
Електрическа връзка:
Кабел с обвивка, дължина 1 m
Механична връзка:
Дизайн на профил
Изходен сигнал:
4 .. 20 mA (3-проводен)
Решение:
0,005 mm
PCE
HLT 2500-L2-M08-C01-0500-000
Материал № 921540
Електрическа връзка:
Мъжки конектор M16, 8-pin
Механична връзка:
Дизайн на профил
Изходен сигнал:
4 .. 20 mA (3-проводен)
Решение:
0,005 mm
PCE
HLT 2500-L2-M08-B01-0350-000
Материал № 921543
Електрическа връзка:
Мъжки конектор M16, 8-pin
Механична връзка:
Дизайн на профил
Изходен сигнал:
От 0 до 10 V
Решение:
0,005 mm
PCE
HLT 2500-L2-K01-B01-2000-000
Материал № 921575
Електрическа връзка:
Кабел с обвивка, дължина 1 m
Механична връзка:
Дизайн на профил
Изходен сигнал:
От 0 до 10 V
Решение:
0,005 mm
PCE
HLT 2500-L2-M06-C01-0225-000
Материал № 921627
Електрическа връзка:
Мъжки конектор M16, 6-pin
Механична връзка:
Дизайн на профил
Изходен сигнал:
4 .. 20 mA (3-проводен)
Решение:
0,005 mm
PCE
HLT 2500-L2-M06-B01-0300-000
Материал № 921707
Електрическа връзка:
Мъжки конектор M16, 6-pin
Механична връзка:
Дизайн на профил
Изходен сигнал:
От 0 до 10 V
Решение:
0,005 mm
PCE
HLT 2500-L2-K01-C01-1000-000
Материал № 921715
Електрическа връзка:
Кабел с обвивка, дължина 1 m
Механична връзка:
Дизайн на профил
Изходен сигнал:
4 .. 20 mA (3-проводен)
Решение:
0,005 mm
PCE
HLT 2500-L2-K01-B01-0200-000
Материал № 921991
Електрическа връзка:
Кабел с обвивка, дължина 1 m
Механична връзка:
Дизайн на профил
Изходен сигнал:
От 0 до 10 V
Решение:
0,005 mm
PCE
HLT 2500-F1-S01-S16-0600-G24-010-000
Материал № 922264
Електрическа връзка:
CONTACT мъжки конектор, 12-пинов
Механична връзка:
Дизайн на корпуса на фланеца
Изходен сигнал:
Синхронен сериен интерфейс
Решение:
0,05 mm
PCE
HLT 2500-L2-M06-C01-0250-000
Материал № 922895
Електрическа връзка:
Мъжки конектор M16, 6-pin
Механична връзка:
Дизайн на профил
Изходен сигнал:
4 .. 20 mA (3-проводен)
Решение:
0,005 mm
PCE
HLT 2500-L2-M06-C01-2000-000
Материал № 922911
Електрическа връзка:
Мъжки конектор M16, 6-pin
Механична връзка:
Дизайн на профил
Изходен сигнал:
4 .. 20 mA (3-проводен)
Решение:
0,005 mm
PCE
HLT 2500-F1-K01-B01-0300-000
Материал № 923015
Електрическа връзка:
Кабел с обвивка, дължина 1 m
Механична връзка:
Дизайн на корпуса на фланеца
Изходен сигнал:
От 0 до 10 V
Решение:
0,05 mm
PCE
HLT 2500-F1-K01-B01-0800-000
Материал № 923016
Електрическа връзка:
Кабел с обвивка, дължина 1 m
Механична връзка:
Дизайн на корпуса на фланеца
Изходен сигнал:
От 0 до 10 V
Решение:
0,05 mm
PCE
HLT 2500-F1-M08-C01-3200-000
Материал № 923632
Електрическа връзка:
Мъжки конектор M16, 8-pin
Механична връзка:
Дизайн на корпуса на фланеца
Изходен сигнал:
4 .. 20 mA (3-проводен)
Решение:
0,05 mm
PCE
HLT 2500-L2-M06-C01-0300-000
Материал № 923638
Електрическа връзка:
Мъжки конектор M16, 6-pin
Механична връзка:
Дизайн на профил
Изходен сигнал:
4 .. 20 mA (3-проводен)
Решение:
0,005 mm
PCE
HLT 2500-L2-K01-C01-1300-000
Материал № 923696
Електрическа връзка:
Кабел с обвивка, дължина 1 m
Механична връзка:
Дизайн на профил
Изходен сигнал:
4 .. 20 mA (3-проводен)
Решение:
0,005 mm
PCE
HLT 2500-F1-M08-C01-1300-000
Материал № 923762
Електрическа връзка:
Мъжки конектор M16, 8-pin
Механична връзка:
Дизайн на корпуса на фланеца
Изходен сигнал:
4 .. 20 mA (3-проводен)
Решение:
0,05 mm
PCE
Страница

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
HLT 2550-L2 Linear Position Transmitter
Продуктова брошура BG

(0.8 MB)

HLT 2550-L2 Linear Position Transmitter
Продуктова брошура EN

(0.8 MB)

HLT 2550-L2 Linear Position Transmitter SSI
Продуктова брошура BG

(0.79 MB)

HLT 2550-L2 Linear Position Transmitter SSI
Продуктова брошура EN

(0.79 MB)

HLT 2500-L2 Linear Position Transmitter EtherCAT
Продуктова брошура BG

(0.76 MB)

HLT 2500-L2 Linear Position Transmitter EtherCAT
Продуктова брошура EN

(0.76 MB)

HLT 2500-L2 Linear Position Transmitter Profibus
Продуктова брошура BG

(0.76 MB)

HLT 2500-L2 Linear Position Transmitter Profibus
Продуктова брошура EN

(0.76 MB)

HLT 2500-L2 Linear Position Transmitter CANopen
Продуктова брошура BG

(0.75 MB)

HLT 2500-L2 Linear Position Transmitter CANopen
Продуктова брошура EN

(0.75 MB)

HLT 2500-L2 Linear Position Transmitter SSI
Продуктова брошура BG

(0.8 MB)

HLT 2500-L2 Linear Position Transmitter SSI
Продуктова брошура EN

(0.8 MB)

HLT 2500-F1 Linear Position Transmitter EtherCAT
Продуктова брошура BG

(0.76 MB)

HLT 2500-F1 Linear Position Transmitter EtherCAT
Продуктова брошура EN

(0.76 MB)

HLT 2500-F1 Linear Position Transmitter Profibus
Продуктова брошура BG

(0.77 MB)

HLT 2500-F1 Linear Position Transmitter Profibus
Продуктова брошура EN

(0.77 MB)

HLT 2500-F1 Linear Position Transmitter CANopen
Продуктова брошура BG

(0.76 MB)

HLT 2500-F1 Linear Position Transmitter CANopen
Продуктова брошура EN

(0.76 MB)

HLT 2500-F1 Linear Position Transmitter SSI
Продуктова брошура BG

(0.75 MB)

HLT 2500-F1 Linear Position Transmitter SSI
Продуктова брошура EN

(0.75 MB)

HLT 2500-F1 Linear Position Transmitter
Продуктова брошура BG

(0.76 MB)

HLT 2500-F1 Linear Position Transmitter
Продуктова брошура EN

(0.76 MB)

HLT 2500-L2 Linear Position Transmitter
Продуктова брошура BG

(0.79 MB)

HLT 2500-L2 Linear Position Transmitter
Продуктова брошура EN

(0.79 MB)

HLT 2550-L2 Linear Position Transmitter
Продуктова брошура BG

(0.73 MB)

HLT 2550-L2 Linear Position Transmitter
Продуктова брошура EN

(0.73 MB)

HLT 2100/2500 Analogue User manual D/E
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(1.45 MB)

HLT 2100/2500 Analogue User manual D/E
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(1.45 MB)

HLT 2550-L2 Analogue User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(1.04 MB)

HLT 2550-L2 Analogue User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(1.04 MB)

HLT 2550-L2 CANopen User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(0.97 MB)

HLT 2550-L2 CANopen User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(0.97 MB)

HLT 2100/2500-xx SSI User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(1.94 MB)

HLT 2100/2500-xx SSI User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(1.94 MB)

HLT 1100/2150/2550 CANopen Protocol description E
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(4.96 MB)

HLT 1100/2150/2550 CANopen Protocol description E
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(4.96 MB)

HLT 2500-F1 IO-Link User manual D/E
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(1.79 MB)

HLT 2500-F1 IO-Link User manual D/E
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(1.79 MB)

HLT 2500-F1 IO-Link LinearPositionTransmitter
Продуктова брошура BG

(2.96 MB)

HLT 2500-F1 IO-Link LinearPositionTransmitter
Продуктова брошура EN

(2.96 MB)