HLT 2100

  • Магнитострикционен
  • Обхват на измерване 50 ... 4000 mm
  • Разделителна способност до 0,001 mm
  • Аналогов / CANopen / SSI / Ethercat / Profibus
 

 

 

 

 

SKU
GP_1000266926
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Диапазон на измерване [mm]
изберете всички Избор на нулиране
Разделителна способност [mm]
изберете всички Избор на нулиране
Изходен сигнал
изберете всички Избор на нулиране
Електрическа връзка
изберете всички Избор на нулиране
Групирани продуктови артикули
HLT 2100-R1-M06-C01-0415-000
Материал № 921228
Електрическа връзка:
Мъжки конектор M16, 6-pin
Механична връзка:
M18x1,5 фланец на винт
Изходен сигнал:
4 .. 20 mA (3-проводен)
Решение:
0,005 mm
Парче
HLT 2100-R1-P61-PRO-0800-000
Материал № 921355
Електрическа връзка:
2 x M12x1, 5-пол. + M8 4-пол.
Механична връзка:
M18x1,5 фланец на винт
Изходен сигнал:
Profibus DP-V0
Решение:
0,001 mm
Парче
HLT 2100-R1-K10-C01-0087-000
Материал № 921467
Електрическа връзка:
Кабел с обвивка, дължина 10 m
Механична връзка:
M18x1,5 фланец на винт
Изходен сигнал:
4 .. 20 mA (3-проводен)
Решение:
0,005 mm
Парче
HLT 2100-R1-M08-C01-0120-000
Материал № 921482
Електрическа връзка:
Мъжки конектор M16, 8-pin
Механична връзка:
M18x1,5 фланец на винт
Изходен сигнал:
4 .. 20 mA (3-проводен)
Решение:
0,005 mm
Парче
HLT 2100-R1-P61-F41-0300-000
Материал № 921495
Електрическа връзка:
2 x M12x1, 5-пол. + M8 4-пол.
Механична връзка:
M18x1,5 фланец на винт
Изходен сигнал:
Profibus DP-V0
Решение:
0,001 mm
Парче
HLT 2100-R1-M08-C01-1100-000
Материал № 921520
Електрическа връзка:
Мъжки конектор M16, 8-pin
Механична връзка:
M18x1,5 фланец на винт
Изходен сигнал:
4 .. 20 mA (3-проводен)
Решение:
0,005 mm
Парче
HLT 2100-R1-K01-C01-0752-000
Материал № 921553
Електрическа връзка:
Кабел с обвивка, дължина 1 m
Механична връзка:
M18x1,5 фланец на винт
Изходен сигнал:
4 .. 20 mA (3-проводен)
Решение:
0,005 mm
Парче
HLT 2100-R1-P61-PRO-1494-000
Материал № 921706
Електрическа връзка:
2 x M12x1, 5-пол. + M8 4-пол.
Механична връзка:
M18x1,5 фланец на винт
Изходен сигнал:
Profibus DP-V0
Решение:
0,001 mm
Парче
HLT 2100-R1-M08-C01-0300-000
Материал № 922119
Електрическа връзка:
Мъжки конектор M16, 8-pin
Механична връзка:
M18x1,5 фланец на винт
Изходен сигнал:
4 .. 20 mA (3-проводен)
Решение:
0,005 mm
Парче
HLT 2100-R1-M06-C02-0100-000
Материал № 922239
Електрическа връзка:
Мъжки конектор M16, 6-pin
Механична връзка:
M18x1,5 фланец на винт
Изходен сигнал:
20 .. 4 mA (3-проводен)
Решение:
0,005 mm
Парче
HLT 2100-R1-S00-S16-0400-G24-002-000
Материал № 922269
Електрическа връзка:
CONTACT мъжки конектор, 12-пинов
Механична връзка:
M18x1,5 фланец на винт
Изходен сигнал:
Синхронен сериен интерфейс
Решение:
0,001 mm
Парче
HLT 2100-R1-M06-B01-0080-000
Материал № 922547
Електрическа връзка:
Мъжки конектор M16, 6-pin
Механична връзка:
M18x1,5 фланец на винт
Изходен сигнал:
От 0 до 10 V
Решение:
0,005 mm
Парче
HLT 2100-R1-M06-C01-0350-000
Материал № 922953
Електрическа връзка:
Мъжки конектор M16, 6-pin
Механична връзка:
M18x1,5 фланец на винт
Изходен сигнал:
4 .. 20 mA (3-проводен)
Решение:
0,005 mm
Парче
HLT 2100-R1-M08-B01-0300-000
Материал № 923196
Електрическа връзка:
Мъжки конектор M16, 8-pin
Механична връзка:
M18x1,5 фланец на винт
Изходен сигнал:
От 0 до 10 V
Решение:
0,005 mm
Парче
HLT 2100-R1-K01-C01-0910-000
Материал № 923207
Електрическа връзка:
Кабел с обвивка, дължина 1 m
Механична връзка:
M18x1,5 фланец на винт
Изходен сигнал:
4 .. 20 mA (3-проводен)
Решение:
0,005 mm
Парче
HLT 2100-R1-K01-C01-0080-000
Материал № 923208
Електрическа връзка:
Кабел с обвивка, дължина 1 m
Механична връзка:
M18x1,5 фланец на винт
Изходен сигнал:
4 .. 20 mA (3-проводен)
Решение:
0,005 mm
Парче
HLT 2100-R1-K01-C02-0280-000
Материал № 923259
Електрическа връзка:
Кабел с обвивка, дължина 1 m
Механична връзка:
M18x1,5 фланец на винт
Изходен сигнал:
20 .. 4 mA (3-проводен)
Решение:
0,005 mm
Парче
HLT 2100-R1-M08-B01-0100-000
Материал № 923286
Електрическа връзка:
Мъжки конектор M16, 8-pin
Механична връзка:
M18x1,5 фланец на винт
Изходен сигнал:
От 0 до 10 V
Решение:
0,005 mm
Парче
HLT 2100-R1-M08-B01-0200-000
Материал № 923287
Електрическа връзка:
Мъжки конектор M16, 8-pin
Механична връзка:
M18x1,5 фланец на винт
Изходен сигнал:
От 0 до 10 V
Решение:
0,005 mm
Парче
HLT 2100-R1-M08-C01-0050-000
Материал № 923513
Електрическа връзка:
Мъжки конектор M16, 8-pin
Механична връзка:
M18x1,5 фланец на винт
Изходен сигнал:
4 .. 20 mA (3-проводен)
Решение:
0,005 mm
Парче
Страница

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
HLT 2150-R1 Analog User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(1.02 MB)

HLT 2150-R1 CANopen User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(1.01 MB)

HLT 2102 / HLT 2103 Linear Position Transmitter
Продуктова брошура BG

(0.79 MB)

HLT 2102 / HLT 2103 Linear Position Transmitter
Продуктова брошура EN

(0.79 MB)

HLT 2150-R1 Linear Position Transmitter
Продуктова брошура BG

(0.78 MB)

HLT 2150-R1 Linear Position Transmitter
Продуктова брошура EN

(0.78 MB)

HLT 2150-R1 Linear Position Transmitter SSI
Продуктова брошура BG

(0.78 MB)

HLT 2150-R1 Linear Position Transmitter SSI
Продуктова брошура EN

(0.78 MB)

HLT 2100-R1 Linear Position Transmitter SSI
Продуктова брошура BG

(0.8 MB)

HLT 2100-R1 Linear Position Transmitter SSI
Продуктова брошура EN

(0.8 MB)

HLT 2100-R1 Linear Position Transmitter EtherCAT
Продуктова брошура BG

(0.75 MB)

HLT 2100-R1 Linear Position Transmitter EtherCAT
Продуктова брошура EN

(0.75 MB)

HLT 2100-R1 Linear Position Transmitter Profibus
Продуктова брошура BG

(0.74 MB)

HLT 2100-R1 Linear Position Transmitter Profibus
Продуктова брошура EN

(0.74 MB)

HLT 2100-R1 Linear Position Transmitter
Продуктова брошура BG

(0.79 MB)

HLT 2100-R1 Linear Position Transmitter
Продуктова брошура EN

(0.79 MB)

HLT 2150-R1 Linear Position Transmitter
Продуктова брошура BG

(0.72 MB)

HLT 2150-R1 Linear Position Transmitter
Продуктова брошура EN

(0.72 MB)

HLT 2100/2500 Analogue User manual D/E
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(1.45 MB)

HLT 2150-R1 IO-Link User manual D/E
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(1.61 MB)

HLT 1100/2150/2550 CANopen Protocol description E
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(4.96 MB)

HLT 1100/2150/2550 CANopen Protocol description E
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(4.96 MB)

HLT 2100/2500-xx SSI User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(1.94 MB)

HLT 2100-R1 Linear Position Transmitter CANopen
Продуктова брошура BG

(0.73 MB)

HLT 2100-R1 Linear Position Transmitter CANopen
Продуктова брошура EN

(0.73 MB)

HLT 2150-R1 IO-Link LinearPositionTransmitter
Продуктова брошура BG

(0.63 MB)

HLT 2150-R1 IO-Link LinearPositionTransmitter
Продуктова брошура EN

(0.63 MB)