HLT 1300

  • Магнитострикционен
  • Обхват на измерване 50 ... 2500 mm
  • Разделителна способност 0,1 mm
  • Мултисензор
    Линейна позиция, налягане и температура
  • CANopen / CANopen Safety
  • Опции:
    • Повишена функционална безопасност
    • Различни електрически конектори
 
SKU
GP_1000474169
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
HLT 1300 CANopen Protocol description E
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(5 MB)

HLT 1300 CANopen Protocol description E
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(5 MB)

HLT 1300 SAEJ1939 Protocol description E
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(0.94 MB)

HLT 1300 SAEJ1939 Protocol description E
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(0.94 MB)