Клапани за управление на потока
Клапаните за регулиране на разхода BIERI са подходящи за налягане до 700 bar и дебит до 25 l/min. Предлагат се в размер 6 по DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H.
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Общ преглед на продукта
Изтеглени файлове за тази категория
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия