Клапани под налягане
Нагнетателните клапани BIERI са с директно действие, подходящи за налягане до 1000 bar и дебит до 30 l/min. В зависимост от серията клапаните се предлагат в размер 4 или 6 в съответствие със стандарта на Bieri или DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H.
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Общ преглед на продукта
Изтеглени файлове за тази категория
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия