HDA 5500

Налични версии:
Стандартен; с последователен аналогов вход за SMART датчици

Дигиталните дисплеи от серията HDA 5500 са дисплеи с микропроцесорен контролер и контролни модули, предназначени за монтаж на превключващ панел.   До три аналогови входа плюс един аналогов изход (от 4 до 20 mA или от 0 .. 10 V) и са налични до четири релейни превключващи изхода. Аналоговите входни сигнали се показват според настройките, избрани от потребителя. Всеки превключващ изход може да бъде назначен към един от изходите или към разликата между вход 1 и 2. Може да бъде свързана директно една температурна сонда PT100. Освен това е възможно опционално измерване на честотата, напр. чрез HDS 1000 (сонда за обороти на HYDAC) за измерване на оборотите на въртене на компоненти.   В зависимост от версията съществува и опция за прикачване на SMART датчици (т.нар. датчици за наблюдение на състоянието). SMART датчиците са поколение датчици от HYDAC, които могат да извеждат няколко различни измервани променливи.    

  • Цифров дисплей за аналогови сигнали
  • Прозрачен 4-цифрен LED дисплей със 7-сегмента
  • До 3 аналогови входа (от 4 до 20 mA, от 0 до 10 V или от 0 .. 5 V)
  • Точност ± 0,5%
  • Възможно е диференциално измерване
  • Аналогов изход (от 4 до 20 mA или от 0 до 10 V)
  • До 4 релейни превключващи изхода
  • RS 232 интерфейс
  • Захранващо напрежение от 12 до 32 VDC или от 85 до 265 VAC 50/60 Hz
  • Опция с вход за датчик PT100 или вход за честота
Прочетете повече Покажи по-малко
SKU
GP_1000498259
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули
HDA 5500-0-0-AC-000
Материал № 908861
PCE
HDA 5500-0-0-DC-000
Материал № 908862
PCE
HDA 5500-0-1-AC-000
Материал № 908863
PCE
HDA 5500-0-1-DC-000
Материал № 908864
PCE
HDA 5500-0-2-AC-000
Материал № 908865
PCE
HDA 5500-0-2-DC-000
Материал № 908866
PCE
HDA 5500-1-0-AC-000
Материал № 908867
PCE
HDA 5500-1-0-DC-000
Материал № 908868
PCE
HDA 5500-1-1-AC-000
Материал № 908869
PCE
HDA 5500-1-1-DC-000
Материал № 908870
PCE
HDA 5500-1-2-AC-000
Материал № 908871
PCE
HDA 5500-1-2-DC-000
Материал № 908872
PCE
HDA 5500-2-0-AC-000
Материал № 908873
PCE
HDA 5500-2-0-DC-000
Материал № 908874
PCE
HDA 5500-2-1-AC-000
Материал № 908875
PCE
HDA 5500-2-1-DC-000
Материал № 908876
PCE
HDA 5500-2-2-AC-000
Материал № 908877
PCE
HDA 5500-2-2-DC-000
Материал № 908878
PCE
HDA 5500-3-0-AC-000
Материал № 908879
PCE
HDA 5500-3-0-DC-000
Материал № 908880
PCE
Страница

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
HDA 5500-0-0-zC-000 User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(0 MB)

HDA 5500-0-y-zC-000 User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(1 MB)

HDA 5500-1-0-zC-000 User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(1.78 MB)

HDA 5500-1-0-zC-000 User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(1.78 MB)

HDA 5500-1-y-zC-000 User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(2.02 MB)

HDA 5500-1-y-zC-000 User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(2.02 MB)

HDA 5500-2-0-zC-000 User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(2.27 MB)

HDA 5500-2-0-zC-000 User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(2.27 MB)

HDA 5500-2-y-zC-000 User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(2.64 MB)

HDA 5500-2-y-zC-000 User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(2.64 MB)

HDA 5500-3-0-zC-000 User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(2.19 MB)

HDA 5500-3-0-zC-000 User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(2.19 MB)

HDA 5500-3-y-zC-000 User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(2.5 MB)

HDA 5500-3-y-zC-000 User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(2.5 MB)

HDA 5500-0-2-zC-006 User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(5.13 MB)

HDA 5500 Digital Display Unit
Продуктова брошура BG

(0.84 MB)

HDA 5500 Digital Display Unit
Продуктова брошура EN

(0.84 MB)