HDA 4000-HC за налягане с HCSI-сензорно откриване

  • Трансмитер на налягане
  • За HMG 4000
  • HCSI интерфейс (HYDAC CAN сензорен интерфейс)
  • Измервателен сензор от неръждаема стомана с тънкослоен тензодатчик
  • Обхват на измерване между 1 и 9 до 0 – 2 000 бара
  • Точност ± 0,25% FS тип; ± 0,5% FS макс.
 
  • Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [bg]
SKU
GP_1000542784
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули
HDA 4748-HC-0160-000
Материал № 925286
Одобрение:
Няма
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Изходен сигнал:
HCSI интерфейс
PCE
HDA 4748-HC-0009-000(- 1 ... 9 bar)
Материал № 925287
Одобрение:
Няма
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Изходен сигнал:
HCSI интерфейс
PCE
HDA 4748-HC-0016-000
Материал № 925298
Одобрение:
Няма
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Изходен сигнал:
HCSI интерфейс
PCE
HDA 4748-HC-0100-000
Материал № 925299
Одобрение:
Няма
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Изходен сигнал:
HCSI интерфейс
PCE
HDA 4748-HC-1000-000
Материал № 925300
Одобрение:
Няма
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Изходен сигнал:
HCSI интерфейс
PCE
HDA 4748-HC-0600-000
Материал № 925301
Одобрение:
Няма
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Изходен сигнал:
HCSI интерфейс
PCE
HDA 4748-HC-0400-000
Материал № 925303
Одобрение:
Няма
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Изходен сигнал:
HCSI интерфейс
PCE
HDA 4748-HC-0250-000
Материал № 925304
Одобрение:
Няма
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Изходен сигнал:
HCSI интерфейс
PCE
HDA 4748-HC-0060-000
Материал № 925305
Одобрение:
Няма
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Изходен сигнал:
HCSI интерфейс
PCE