HDA 4000-H за налягане с HSI-сензорно откриване
- Трансмитер на налягане
- За HMG 500, HMG 510, HMG 2500, HMG 4000
- HSI интерфейс (HYDAC сензорен интерфейс)
- Измервателен сензор от неръждаема стомана с тънкослоен тензодатчик
- Обхват на измерване между 1 и 9 до 0 – 2 000 бара
- Точност ± 0,25% FS тип; ± 0,5% FS макс.
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000562592
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
|
HDA 4748-H-0250-000
Материал № 909337
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0400-000
Материал № 909427
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0016-000
Материал № 909425
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0100-000
Материал № 909426
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0600-000
Материал № 909428
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0009-000(-1...+9bar)
Материал № 909429
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0060-000
Материал № 909554
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-0150-000(psi)
Материал № 920663
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-6000-000(psi)
Материал № 920664
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-9000-000(psi)
Материал № 920665
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-0135-000(-14,5...135,5psi)
Материал № 920755
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-3000-000(psi)
Материал № 920756
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-1500-000(psi)
Материал № 920757
|
|
||||||||
|
HDA 4728-H-1000-000
Материал № 921229
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0160-000
Материал № 922944
|
|
||||||||
|
HDA 47Z8-H-0100-G01-000
Материал № 924414
|
|
||||||||
|
HDA 47Z8-H-0600-G01-000
Материал № 924415
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-09,0-000
Материал № 928161
|
|
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

Electronic Pressure Transmitter with HSI Sensor Recognition HDA 4748-H
Продуктова брошура
BG
(0.74 MB)

Electronic Pressure Transmitter with HSI Sensor Recognition HDA 4748-H
Продуктова брошура
EN
(0.74 MB)