HDA 4000-H с HSI сензорно откриване
- Pressure transmitter
- For HMG 500, HMG 510, HMG 2500, HMG 4000
- HSI interface (HYDAC Sensor Interface)
- Stainless steel measuring sensor with thin-film strain gauge
- Measuring range from -1 to 9 up to 0 to 2,000 bar
- Accuracy ± 0.25% FS type; ± 0.5% FS max
SKU
научете повече ...
GP_1000530502
- Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [bg]
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
HDA 4000-H с HSI сензорно откриване
|
HDA 4748-H-0250-000
Материал № 909337
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0400-000
Материал № 909427
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0016-000
Материал № 909425
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0100-000
Материал № 909426
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0600-000
Материал № 909428
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0009-000(-1...+9bar)
Материал № 909429
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0060-000
Материал № 909554
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-0150-000(psi)
Материал № 920663
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-6000-000(psi)
Материал № 920664
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-9000-000(psi)
Материал № 920665
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-0135-000(-14,5...135,5psi)
Материал № 920755
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-3000-000(psi)
Материал № 920756
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-1500-000(psi)
Материал № 920757
|
|
||||||||
|
HDA 4728-H-1000-000
Материал № 921229
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0160-000
Материал № 922944
|
|
||||||||
|
HDA 47Z8-H-0100-G01-000
Материал № 924414
|
|
||||||||
|
HDA 47Z8-H-0600-G01-000
Материал № 924415
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-09,0-000
Материал № 928161
|
|
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Electronic Pressure Transmitter with HSI Sensor Recognition HDA 4748-H
Продуктова брошура
BG
(0.89 MB)
Electronic Pressure Transmitter with HSI Sensor Recognition HDA 4748-H
Продуктова брошура
EN
(0.89 MB)