Гъвкав корпус на маховик с маслено-въздушен охладител

Компактен дизайн на HYDAC и евтино решение

  • Корпус на маховик в съответствие с VDMA 24561 Форма C
  • Възможна е безпроблемна замяна на форми A, B и C една с друга в съответствие с VDMA 24561
  • Може да се достави за почти всички хидравлични помпи
  • Завършена обработка на двете страни за монтиране на фланеца
  • корпус на маховика с демпфериращ и охлаждащ елемент (маслено-въздушен охладител)
  • Колело на вентилатора (монтирано на вала на двигателя), включено в рамките на доставката
  • За 2-полюсни, 4-полюсни, 6-полюсни IEC стандартни двигатели (1000 – 3000 об/мин.)
  • Дизайн B5, B35, V1, V15
  • Минерално масло в съответствие с DIN 51524, други среди при заявка
  • С допълнителна скоба за опора на маховика
  • Възможен е хоризонтален или вертикален монтаж

Охлаждащ елемент:

  • Подаване и разреждане с G3/4", уплътнение
  • макс. 16 bar работно налягане
  • Макс. допустима температура на маслото +100°C
  • Максималната температурна разлика между входа на маслото и температурата на околната среда не може да надвишава 50°C,

Програма за доставка:

  • Серия 2001 за размер на двигателя 80 (0,55 – 0,75 kW с 1500 об/мин.)
  • Серия 200 за размер на двигателя 90S – 90L (1,1 – 1,5 kW с 1500 об/мин.)
  • Серия 250 за размер на двигателя 100L – 112M (2,2 – 4 kW с 1500 об/мин.)
  • Серия 300 за размер на двигателя 132S – 132M (5,5 – 7,5 kW с 1500 об/мин.)
  • Серия 350 за размер на двигателя 160M – 160L (11 – 15 kW с 1500 об/мин.)
  • Серия 3501 за размер на двигателя 180M – 180L (18,5 – 22 kW с 1500 об/мин.)
SKU
GP_1000422033
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули
PTK-300/M/146,5/FB177-E
Материал № 3006735
PCE
PTK-350/M/204/FB072-E/F3
Материал № 3006853
PCE
PTK-350/M/198/FB328-E/F3
Материал № 3009142
PCE
PTK-300/M/184,5/FB094-E/F3
Материал № 3009251
PCE
PTK-350/M/228/FB134-E
Материал № 3009415
PCE
PTK-250/M/136,5/FB085-E/F3
Материал № 3014543
PCE
PTK-250/M/115/FB227-E
Материал № 3014997
PCE
PTK-3501/M/204/FB106-E
Материал № 3015823
PCE
PTK-250/M/127/FB329-E
Материал № 3017456
PCE
PTK-350/M/188/FB053-E
Материал № 3019146
PCE
PTK-3501/M/188/FB166-E
Материал № 3019753
PCE
PTK-3501/M/188/FB166-E/F3
Материал № 3019754
PCE
PTK-350/M/191,5/FB106-E
Материал № 3020885
PCE
PTK-3501/M/197,5/FB092-E
Материал № 3021590
PCE
PTK-350/M/218,5/FB173-E
Материал № 3022364
PCE
PTK-300/M/150/FB026-K/F3
Материал № 3023614
PCE
PTK-300/M/152,5/FB072-K
Материал № 3025642
PCE
PTK-300/M/152,5/FB072-K/F3
Материал № 3025643
PCE
PTK-300/M/168/FB044-E
Материал № 3027690
PCE
PTK-3501/M/204/FB122-K
Материал № 3028249
PCE
Страница

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
PTK - Bell Housings with Flexible Pump Mounting with Oil/Air Cooler
Продуктова брошура BG

(0.37 MB)

PTK - Bell Housings with Flexible Pump Mounting with Oil/Air Cooler
Продуктова брошура EN

(0.37 MB)