Fuel pumps

HYDAC refuelling pumps are compact units equipped with a DC drive for quick and easy pumping of diesel fuel or hydraulic oil.
- Self-priming up to a height of 2.5 m
- Compact design
- DC motor with IP65 protection
- Suited for dry running
SKU
GP_1000515327
научете повече ...
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра

Fuel pumps


Групирани продуктови артикули
MFZP-1/1.1/P/AMG/10/RV4.5/0.2/24V-IP65
Материал № 723803
PCE
MFZP-1/6.0/P/63/13/24V-DC(50L/MIN-IP65)
Материал № 723541
PCE

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
TechNews Filling pumps MFZP
Продуктова информация BG

(0.36 MB)

TechNews Filling pumps MFZP
Продуктова информация EN

(0.36 MB)